Global icon

BM55B0.5-14DS/2-0.3V(53)

CL0673-7814-0-53

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BM55B0.5-14DS/2-0.3V(53)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 26, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • BM55B0.5-14DS/2-0.3V(53)
  • CL No.
  • CL0673-7814-0-53
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 0.3 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.3 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 0.5 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 0.5 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Nombre de voies
  • 14
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
  • 4.0 A
  • Courant nominal autre
  • 0.3 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 30.0 V
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
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Oui
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • 30.0 mΩ Max.
  • Longueur du connecteur
  • 4.35 mm
  • Largeur du connecteur
  • 1.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.5 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.0053 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Fiche technique

Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD