DF63-1618PCF
CL0680-0529-2-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF63-1618PCF
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 16, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF63-1618PCF
- CL No.
- CL0680-0529-2-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 14.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 630.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 630.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1007, 1015
- Diamètre minimal de l'isolation
- 2.1 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 3.2 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 4000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 16000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_2DDrawing_0000956584.pdf: 54 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_2DDrawing_0000627072.pdf: 108 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_SpecSheet_0000394051.pdf: 70 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_SpecSheet_0001110839.pdf: 120 KB]
- Instructions du produit - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Instructions du produit - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_Guideline_0001286667.pdf: 827 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_Guideline_0001284938.pdf: 899 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CableAsseyInstruction_0001161586.pdf: 492 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CableAsseyInstruction_0000108041.pdf: 573 KB]
- paramètres de sertissage - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CrimpCondition_0001619285.pdf: 185 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CrimpCondition_0001619284.pdf: 185 KB]
- paramètres de sertissage [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CrimpCondition_06800529200_DF63-1618PCF_[UL1015_HITACHI].pdf: 144 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF63-1618PCF_CL0680-0529-2-00_CrimpQualityStandard_0000108302.pdf: 77 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 16.0-22.0
AWG 16.0-22.0
AWG 16.0-22.0
AWG 16.0-22.0
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Applicateur |
||
|
Applicateur |