Global icon

DF63W-4EP-3.96C

CL0680-0607-4-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF63W-4EP-3.96C
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 10, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF63W-4EP-3.96C
  • CL No.
  • CL0680-0607-4-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Nombre de voies
  • 4
  • Courant nominal
  • 12.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 630.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 630.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 3.96 mm
  • Longueur du connecteur
  • 13.16 mm
  • Largeur du connecteur
  • 37.96 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 14.76 mm
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
  • 22
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 16
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
  • Connecteur femelle fil-à-fil
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Oui
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 1500 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 2.8 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 3.2 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • 0
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 3.55 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Oui
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.