SW20-LCR-1
CL0717-5004-8-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- SW20-LCR-1
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- SW20-LCR-1
- CL No.
- CL0717-5004-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Fibre optique recommandée
- Matériau de la fibre
- Forme de la ferrule
- Longueur d'onde de fonctionnement
- 1310, 1550 nm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Traitement de surface du contact
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Baionnette
- Couleur du boitier
- Noire
- Obturateur
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage de Zinc
- Traitement de surface du blindage
- Chrome
- Type de polissage
- Matériau de la douille
- Zircone
- Nombre de fibres optiques
- 2
- Longueur du câble
- Matériau de la capuchon
- Méthode de raccordement du fil
- Epaisseur du traitement de surface
Spécifications électriques / optiques
- Atténuation
- 40.0 dB Min.
- Distance de transmission
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
- 25.7 mm
- Largeur du connecteur
- 27.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 27.3 mm
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
- 1 PCS
- Masse
- 26.9 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Note
- Type de fil recommandé
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [SW20-LCR-1_CL0717-5004-8-00_2DDrawing_0000937403.pdf: 196 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [SW20-LCR-1_CL0717-5004-8-00_2DDrawing_0000534862.pdf: 193 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [SW20-LCR-1_CL0717-5004-8-00_SpecSheet_0000253764.pdf: 41 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [SW20-LCR-1_CL0717-5004-8-00_SpecSheet_0001062263.pdf: 134 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male
Connecteur male