Global icon

SW20-LCPT75-3(21)

CL0717-5508-1-21

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • SW20-LCPT75-3(21)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Type générique

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • SW20-LCPT75-3(21)
  • CL No.
  • CL0717-5508-1-21
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • IP 67
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Fibre optique recommandée
  • MM-50/125
  • Matériau de la fibre
  • Forme de la ferrule
  • Multi-mode
  • Longueur d'onde de fonctionnement
  • 1310 nm
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 200
  • Nombre de voies
  • 2
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Type de verrouillage
  • Baionnette
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Obturateur
  • Matériau de l'enveloppe
  • Alliage de Zinc
  • Traitement de surface du blindage
  • Chrome
  • Type de polissage
  • AdPC
  • Matériau de la douille
  • Nombre de fibres optiques
  • 2
  • Longueur du câble
  • Matériau de la capuchon
  • Méthode de raccordement du fil
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Atténuation
  • 22.0 dB Min.
  • Distance de transmission
  • Courant nominal
  • Courant nominal autre
  • Résistance de contact
  • Tension nominale (AC)
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Longueur du connecteur
  • 76.9 mm
  • Largeur du connecteur
  • 27.3 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 27.3 mm
  • Diamètre extérieur du câble
  • 7.0 mm
  • File / Câble UL
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 1 PCS
  • Masse
  • 83.1 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 50 PCS
  • Note
  • Type de fil recommandé

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.