ZE150-1618SCF
CL0752-2003-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZE150-1618SCF
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 31, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ZE150-1618SCF
- CL No.
- CL0752-2003-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
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
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.75 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 1.25 mm²
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- 3.0 mΩ Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.202 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_2DDrawing_0001461091.pdf: 42 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_2DDrawing_0001470954.pdf: 40 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_SpecSheet_0001461092.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_SpecSheet_0001591683.pdf: 124 KB]
- Instructions du produit - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001655772.pdf: 80 KB]
- Instructions du produit - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001538856.pdf: 81 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage - English [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_CrimpCondition_0001630117.pdf: 185 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_CrimpCondition_0001630116.pdf: 185 KB]
- paramètres de sertissage [ZE150-1618SCF_CL0752-2003-0-00_CrimpCondition_07522003000_ZE150-1618SCF_(YAZAKI_AESSX1.25f_0.75f).pdf: 176 KB]
Composants achetes ensemble
Nom du produit
Composants