ZE05-26/2(M)DS-HU/R
CL0752-2400-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ZE05-26/2(M)DS-HU/R
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ZE05-26/2(M)DS-HU/R
- CL No.
- CL0752-2400-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 26
- Courant nominal
- 10.0 A
- Courant nominal autre
- 2.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 60.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 41.1 mm
- Largeur du connecteur
- 20.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 17.4 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.3 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 1.25 mm²
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 210 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 7.44 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 210 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [ZE05-26/2(M)DS-HU/R_CL0752-2400-0-00_2DDrawing_0001461089.pdf: 134 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [ZE05-26/2(M)DS-HU/R_CL0752-2400-0-00_2DDrawing_0001470953.pdf: 146 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [ZE05-26/2(M)DS-HU/R_CL0752-2400-0-00_SpecSheet_0001461090.pdf: 77 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [ZE05-26/2(M)DS-HU/R_CL0752-2400-0-00_SpecSheet_0001543990.pdf: 135 KB]
Information d'assemblage
Composants achetes ensemble
Nom du produit
Composants