GT8B-2428SCF(01)
CL0758-0055-7-01
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT8B-2428SCF(01)
- Type de connecteur
- Contact
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
- GT8B-2428SCF(01)
- CL No.
- CL0758-0055-7-01
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
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
- Touche
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
- 0.9 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.1 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.042 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Gold plating
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_2DDrawing_0001147825.pdf: 34 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_2DDrawing_0000743882.pdf: 28 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_SpecSheet_0001147826.pdf: 72 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_SpecSheet_0000815890.pdf: 130 KB]
- Instructions du produit - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_Guideline_0001363526.pdf: 49 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Information d'assemblage
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]