Global icon

GT8E-2022SC

CL0758-0101-2-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • GT8E-2022SC
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • GT8E-2022SC
  • CL No.
  • CL0758-0101-2-00
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 22
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 20
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
  • Touche
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
  • 1.3 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.5 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.045 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 2000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
outil de sertissage manuel