GT8EF-2022PCF
CL0758-0111-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT8EF-2022PCF
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- GT8EF-2022PCF
- CL No.
- CL0758-0111-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- Température de fonctionnement (Min.)
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.3 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.5 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
- 0.5 mm
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 8000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.08 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 8000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_2DDrawing_0001147279.pdf: 30 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_2DDrawing_0000745704.pdf: 55 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_SpecSheet_0000245346.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_SpecSheet_0001059761.pdf: 124 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage - English [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_CrimpCondition_0001716169.pdf: 180 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_CrimpCondition_0001716168.pdf: 180 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [GT8EF-2022PCF_CL0758-0111-6-00_CrimpQualityStandard_0001716329.pdf: 110 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]