GT8E-8P-2H(55)
CL0758-1006-7-55
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- GT8E-8P-2H(55)
- Type de connecteur
- Embase
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
- GT8E-8P-2H(55)
- CL No.
- CL0758-1006-7-55
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 8
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 22.4 mm
- Largeur du connecteur
- 11.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.9 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 450 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 1.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 450 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_2DDrawing_0001392744.pdf: 83 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_2DDrawing_0001392743.pdf: 79 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_SpecSheet_0001392746.pdf: 132 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_SpecSheet_0001392745.pdf: 145 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_3DDrawing_IGES_0001220698I.zip: 293 KB]
- Modèle 3D (STEP) [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_3DDrawing_STEP_0001220698S.zip: 160 KB]
- Empreinte (Allegro) [GT8E-8P-2H(55)_CL0758-1006-7-55_Footprint_Allegro_0001474134.zip: 145 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]