HVH-280-1214SCF
CL0778-0502-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HVH-280-1214SCF
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HVH-280-1214SCF
- CL No.
- CL0778-0502-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 30.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 14
- Jauge de fil max. (AWG)
- 12
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 120 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- 1.0 μm
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 3.0 mΩ Max.
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
- 4.4 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 3.6 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1700 PCS
- Masse
- 0.594 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1700 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_2DDrawing_0001194271.pdf: 62 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_2DDrawing_0001194269.pdf: 58 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_SpecSheet_0001194272.pdf: 127 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_SpecSheet_0001194270.pdf: 133 KB]
- Instructions du produit - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CableAsseyInstruction_0001194329.pdf: 676 KB]
- paramètres de sertissage - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_0001630153.pdf: 188 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_0001630152.pdf: 188 KB]
- paramètres de sertissage [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_07780502000_HVH-280-1214SCF_[YAZAKI_EEXBS,EEX].pdf: 175 KB]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Applicateur |