HVH-280-2/2S-HU
CL0778-0504-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HVH-280-2/2S-HU
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 29, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HVH-280-2/2S-HU
- CL No.
- CL0778-0504-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IPX7, IP X8, IP X9K
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 9.5 mm
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
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
- 120 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Boitier
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Orange
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
- 3.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 25.74 mm
- Longueur du connecteur
- 32.09 mm
- Largeur du connecteur
- 41.05 mm
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 16.145 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HVH-280-2/2S-HU_CL0778-0504-0-00_2DDrawing_0001193995.pdf: 112 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HVH-280-2/2S-HU_CL0778-0504-0-00_2DDrawing_0001193993.pdf: 103 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HVH-280-2/2S-HU_CL0778-0504-0-00_SpecSheet_0001193996.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HVH-280-2/2S-HU_CL0778-0504-0-00_SpecSheet_0001193994.pdf: 144 KB]