AP105-PQ50-1618(66)
CL0901-2594-8-66
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP105-PQ50-1618(66)
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour November. 19, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- AP105-PQ50-1618(66)
- CL No.
- CL0901-2594-8-66
- Type d'outil
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
- Sell only cut off die(278641) .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
N° HRS | Nom des composants de l'outil de sertissage | Marquage des composants de l'applicateur |
---|---|---|
CL0901-2594-8-90 |