Global icon

AT-200 série Programmé pour être interrompu


Caractéristiques

Atténuateurs fixes (Type SMA, Plug-Plug)

1. Abondante variations d'atténuateurs (3,6,10 et 20 dB)
2. Type SMA
3. Haut degré d'atténuation et haute fiabilité
  • Type de connecteur
  • Adaptateur
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 18.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • 1.3 Max.
  • Sensibilité
  • Atténuation
  • 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 10.0, 20.0 dB
  • Nombre de ports
  • Type de connecteur
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • SMA
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • SMA
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 65 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.