Global icon

Résultats:4éléments
  • FH28K
    recommandé

    FH28K série

    0.5mm Pitch, 2.55mm Height, 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connectors

    1. 125℃ heat resistance
    2. Highly reliable connection and robust design
    3. Flip lock provides superior operability
    4. Enhanced FPC/FFC retention force
    5. Compatible with 0.3mm FPC/FFC thickness
    6. No pattern prohibited area on bottom of connector (Overmolding Design)7. Pick & Place Mounting
    7. Pick & Place Mounting
    8. Halogen-free
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.55 mm
    • Largeur du connecteur
    • 7.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 6.4 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 7.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH48
    recommandé

    FH48 série

    Connecteur FFC blindé au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut-débit, au montage vertical, 6,18 mm de hauteur

    1. Accepte les FFC blindés à impédance atténués
    2. Contact à impédance atténués
    3. Structure sécurisée et hautement fiable
    4. Opération simplifiée grâce au système "flip-lock"
    5. Adapté au montage automatique "pick-n-place"
    6. Sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.18 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.7 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.47 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • V-by-One HS
    • Débit
    • 3.75 Gbps
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH41

    FH41 série

    Connecteur pour FFC blindé, pour les transmissions à haut débit au pas de 0,5 mm, et une hauteur de 2,5 mm

    1. Compatible avec un contrôle d'impédance, FFC blindé
    2. Impédance différentielle 100 Ohm +/- 10 %
    3. Structure robuste, hautement fiable
    4. Manipulation possible de l'actuator avec un seul doigt
    5. Placement automatique sur carte
    6. Sans halogène*
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
    *selon la norme IEC61249-2-21

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 6.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Débit
    • 3.75 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M série

    0.5/0.4 Pitch, 1.5mm Height, Bottom Contact, High-Speed FPC Connector with Front
    Flip Design


    1. High-speed FPC connector with dedicated ground contacts
    2. Impedance-matched contact design for reliable 16⁺Gbps transmission
    3. Available in 0.4mm and 0.5mm pitch options
    4. Flip-lock mechanism with tactile click and FPC positioning structure for
        high contact reliability.
    5. Overmoldedstructure eliminates the need for a PCB keep-out area beneath
        the connector.
    6. Halogen-free. Contains no chlorine or bromine above standard values.
    * Defined according to IEC 61249-2-21
    7. Supports high-speed transmission standards
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.4, 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC haut débit
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 10, 22, 31, 40
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.4, 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • Débit
    • 16.0 Gbps
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.4, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:4éléments