Global icon

Résultats:7éléments
  • FH48
    recommandé

    FH48 série

    Connecteur FFC blindé au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut-débit, au montage vertical, 6,18 mm de hauteur

    1. Accepte les FFC blindés à impédance atténués
    2. Contact à impédance atténués
    3. Structure sécurisée et hautement fiable
    4. Opération simplifiée grâce au système "flip-lock"
    5. Adapté au montage automatique "pick-n-place"
    6. Sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.18 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.7 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.47 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • V-by-One HS
    • Débit
    • 3.75 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH52K
    recommandé

    FH52K série

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector


    1. 125℃ heat resistant connector to satisfy sever automotive requirements
    2. Robust lock structure with unique contact design
    3. Increased FPC/FFC retention force with tabs
    4. Easy visual inspection and enhanced PCB retention force by L-shaped metal fittings
    5. Board area under the connector is available for PCB patterning
    6. Compatible with automatic mounting
    7. RoHS compliant, Halogen-free product
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.7 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.7 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH12

    FH12 série

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas, Dessus (Top), Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal, Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant, Vertical
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH40

    FH40 série

    0.5mm Pitch, Height 5.8mm, Vertical Connection, FPC/FFC Connector

    1. Reduction in Connection Man- Hours(30% reduction compared to our conventional items)
    2. Prevention of Half and Diagonal Joints
    3. Robust Design and No Falling off Actuator
    4. Excellent Workability with Flip- Lock Design
    5. FPC/ FFC Thickness 0.3mm Compatible
    6. Pick- up Surface for Automatic Mounting
    7. Halogen-free
    8. FPC/ FFC is interchangeable with FH28.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.65 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.65 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.65 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH41

    FH41 série

    Connecteur pour FFC blindé, pour les transmissions à haut débit au pas de 0,5 mm, et une hauteur de 2,5 mm

    1. Compatible avec un contrôle d'impédance, FFC blindé
    2. Impédance différentielle 100 Ohm +/- 10 %
    3. Structure robuste, hautement fiable
    4. Manipulation possible de l'actuator avec un seul doigt
    5. Placement automatique sur carte
    6. Sans halogène*
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
    *selon la norme IEC61249-2-21

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 6.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Débit
    • 3.75 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH52

    FH52 série

    0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip, FPC/FFC Connector

    1. Highly reliable connection and robust design
    2. Product variations that meet a variety of needs
    3. Flip lock simplifies operations
    4. High FPC/FFC retention force
    5. Accepts standard 0.3mm thick FPC/FFC
    6. No pattern prohibited area on the bottom of the connector (Overmolding design)
    7. Halogen-free
    8. Supports automatic pick & place mounting
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 9.8, 10.1, 10.3, 11.8, 13.3, 14.3, 15.1, 15.3, 16.1, 16.3, 16.8, 17.1, 17.3, 18.1, 18.3, 19.3, 20.1, 20.3, 24.3, 25.3, 26.8, 27.6, 29.3, 30.1, 34.3, 35.1, 36.3, 38.3 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.0, 5.7 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M série

    0.5/0.4 Pitch, 1.5mm Height, Bottom Contact, High-Speed FPC Connector with Front
    Flip Design


    1. High-speed FPC connector with dedicated ground contacts
    2. Impedance-matched contact design for reliable 16⁺Gbps transmission
    3. Available in 0.4mm and 0.5mm pitch options
    4. Flip-lock mechanism with tactile click and FPC positioning structure for
        high contact reliability.
    5. Overmoldedstructure eliminates the need for a PCB keep-out area beneath
        the connector.
    6. Halogen-free. Contains no chlorine or bromine above standard values.
    * Defined according to IEC 61249-2-21
    7. Supports high-speed transmission standards
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.4, 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC haut débit
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 10, 22, 31, 40
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.4, 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • Débit
    • 16.0 Gbps
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.4, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:7éléments