Global icon

Résultats:2éléments
  • EM30MSD
    recommandé

    EM30MSD série

    Prise de service pour applications 200A

    1 Capacité 200A avec petite taille
    2 Le contact du signal avec le commutateur de verrouillage détecte l'état de l'accouplement
    3 Résistant aux chocs multi-contact et systèmes de verrouillage à baïonnette
    *Cette série ne convient pas à l'application automobile.
    4 Résistance à l'eau IPX8*
    5 Compatible avec le terminal de sertissage disponible dans le commerce
    6 Conception de sécurité avec protection des doigts IPX2
    7 Certification UL et TÜV

    • Type de connecteur
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 200.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 2
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 30 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 4500 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Baionnette
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50, 200
    • Protection des doigts
    • Oui
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
  • PS3C
    recommandé

    PS3C série

    Connecteur monovoie fort courant

    Conception peu encombrante avec fiches à angle droit
    Câblage très flexible
    Conception de prévention d'insertion incorrecte
    Prend en charge les exigences de protection des doigts IP2X
    Le câblage est possible avec des outils polyvalents.

    1. Fort courant
    2. Câblage peu encombrant et très flexible
    3. Guidage et codages intégrés pour éviter un mauvais accouplement
    4. Protection des doigts IP2X.
    5. Certifié UL, C-UL et TÜV
    6. Deux variantes sont disponibles.
    7. Peut effectuer l'assemblage de câbles avec des outils vendus dans le commerce.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug Cover, Screw
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 125.0, 210.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 5
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 14.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 50.0 mm²
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
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
    • Protection, Accessoire
Résultats:2éléments