Global icon

Résultats:3éléments
  • HR30
    recommandé

    HR30 série

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Courant nominal
    • 2.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 6, 10, 12
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 300 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 7.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • LF
    recommandé

    LF série

    Petit connecteur étanche
    1. Compact et robuste
    2. Structure de verrouillage de la baie
    3. Structure étanche
    4. Fils blindés facilement connectés
    5. Simplification des heures de travail d'assemblage
    6. Variations abondantes
    7. Prise en charge de la transmission à grande vitesse
        Prise en charge Ethernet haut débit Cat.5 e (1 Gbit/s) et Cat.6 A (10 Gbit/s)
    8. Convient pour une utilisation extérieure à long terme
    9.  Normes de sécurité acquises
    10. RoHS2

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Flange, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e, CAT6A
    • Courant nominal
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Vis, Baionnette
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48, 500 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • HR10

    HR10 série

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    4. High Speed Transmission

     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • 10.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 300, 500 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Vis, Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent, Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
Résultats:3éléments