LF série recommandé
Caractéristiques
Petit connecteur étanche
1. Compact et robuste
2. Structure de verrouillage de la baie
3. Structure étanche
4. Fils blindés facilement connectés
5. Simplification des heures de travail d'assemblage
6. Variations abondantes
7. Prise en charge de la transmission à grande vitesse
Prise en charge Ethernet haut débit Cat.5 e (1 Gbit/s) et Cat.6 A (10 Gbit/s)
8. Convient pour une utilisation extérieure à long terme
9. Normes de sécurité acquises
10. RoHS2
Liste des vidéos
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
- Composants
- Flange, Cap
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Caractéristiques techniques
- CAT5e, CAT6A
- Courant nominal
- 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
- Remarques sur le nombre de voies
- Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
- Taille de la coque (mm)
- 7, 10, 13 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- IPX7, IP X8
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300, 1000, 1250 V Max.
- Type de verrouillage
- Friction, Vis, Baionnette
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure, Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non, Oui
- Type de montage
- THT
- Traitement de surface du contact
- doré
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48, 500 h
- Matériau de l'enveloppe
- Metal
- Traitement de surface du blindage
- Nickel, Chrome
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.