Global icon

Résultats:3éléments
  • DF60
    recommandé

    DF60 série

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Cover case
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 10.16 mm
    • Pas du contact
    • 10.16 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Largeur du connecteur
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Gris
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 8, 12
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 8, 10
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Protection
  • LF
    recommandé

    LF série

    Petit connecteur étanche
    1. Compact et robuste
    2. Structure de verrouillage de la baie
    3. Structure étanche
    4. Fils blindés facilement connectés
    5. Simplification des heures de travail d'assemblage
    6. Variations abondantes
    7. Prise en charge de la transmission à grande vitesse
        Prise en charge Ethernet haut débit Cat.5 e (1 Gbit/s) et Cat.6 A (10 Gbit/s)
    8. Convient pour une utilisation extérieure à long terme
    9.  Normes de sécurité acquises
    10. RoHS2

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Flange, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e, CAT6A
    • Courant nominal
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Vis, Baionnette
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48, 500 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • PS3C
    recommandé

    PS3C série

    Connecteur monovoie fort courant

    Conception peu encombrante avec fiches à angle droit
    Câblage très flexible
    Conception de prévention d'insertion incorrecte
    Prend en charge les exigences de protection des doigts IP2X
    Le câblage est possible avec des outils polyvalents.

    1. Fort courant
    2. Câblage peu encombrant et très flexible
    3. Guidage et codages intégrés pour éviter un mauvais accouplement
    4. Protection des doigts IP2X.
    5. Certifié UL, C-UL et TÜV
    6. Deux variantes sont disponibles.
    7. Peut effectuer l'assemblage de câbles avec des outils vendus dans le commerce.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug Cover, Screw
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 125.0, 210.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 5
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 14.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 50.0 mm²
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
    • Protection, Accessoire
Résultats:3éléments