Global icon

Résultats:7éléments
  • DF51
    recommandé

    DF51 série

    [SignalBee™]

    Pas de 2 mm, verrou positif, connecteur filaire-à-bord (UL, produit certifié C-UL)

    1. Verrouillage positif pour une connexion fiable
    2. Large variation pour une conception flexible
    3. Conception antivol sécurisée
    4. Empêche l'accouplement incorrect
    5. Utilise les mêmes contacts et les mêmes outils de sertissage que la série DF11
    6. Convient pour le pot
    7. Adaptateur de branche
    8. Adaptateur de branche composite
    9. Certifié UL, C-UL

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Adaptateur
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF51K
    recommandé

    DF51K série

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Courant nominal
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
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
  • DF62
    recommandé

    DF62 série

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 3.96, 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 3.96, 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
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
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC 61076-3-124
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 65, IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 750, 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Push-pull, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Accessoire
  • ZE05
    recommandé

    ZE05 série

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-Saving Design (0.5 Contact Tab Size / 2mm Pitch)
    2.  High-Temperature Resistance up to 125°C
    3.  High Vibration Resistance
    4.  Rated Current -5A (Single Contact) /2A(All Contacts)
    5.  Retention Force Supports 40N Tensile Strength
    6.  Wide Product Variations

          -Straight, Right-Angle, In-Line, and CPA Versions Available

          -2 to 40 Positions

    7. Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5 mm²)
    8.  CPA (ZE05C) Helps Prevent Incomplete Mating
         and Improves Connection Reliability*

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce, Gris, Violet
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
    • Boitier, Dispositif de retenue
  • ZE05(Hybrid)
    recommandé

    ZE05(Hybrid) série

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 26
    • Courant nominal
    • 2.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 2.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 41.1, 43.1 mm
    • Largeur du connecteur
    • 20.0, 20.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 14.1, 17.4 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.13, 0.3 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
Résultats:7éléments