Global icon

Résultats:1éléments
  • DF61Y
    recommandé

    DF61Y série

    [SnapBee™]

    Connecteur d'alimentation bas profil carte-à-fil, faible encombrement

    1-système propriétaire de verrouillage VISe
    2-accouplement optimisé dans le sens vertical
    3-faible encombrement et bas-profil, avec tension de claquage et courant élevés (H=2mm, 24AWG: 4A max)
    4-haute résistance à la chaleur
    5-sans halogène

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3
    • Courant nominal
    • 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 350.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 350.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.9, 2.0 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.0 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
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
Résultats:1éléments