Global icon

Résultats:2éléments
  • U.FL
    recommandé

    U.FL série

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Outil
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 500, 1000, 10000
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel, Argent
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • White, Black, Gray
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • U.FL, ML51
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • U.FL-K
    recommandé

    U.FL-K série

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.)
    2 Gold plating for corrosion resistance
    3 Clear tactile click improves operability
    4 Improved peeling strength using 4 ground contacts
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz)
    6 Pick & place mounting
    7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 8.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.6 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.32 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 0.24 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 90 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
Résultats:2éléments