Global icon

Résultats:2éléments
  • DF57
    recommandé

    DF57 série

    [SnapBee™]

    Connecteur de puissance bas profil carte-à-fil «Swing-Lock» (conforme aux normes UL, C-UL)

    1. Structure de verrouillage renforcée avec «Swing-Lock»
    2. Le verrouillage de l'embase renforce la rétention du plug
    3. Structure de contact hautement fiable
    4. Les clés de guidage d'insertion empêchent un mauvais alignement
    5. Prévention de capillarité de soudure
    6. Prévention du désaccouplement
    7. Coût réduit

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.2, 2.4 mm
    • Pas du contact
    • 1.2, 2.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.35, 4.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.2, 1.4 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.0 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26, 28, 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF61Y
    recommandé

    DF61Y série

    [SnapBee™]

    Connecteur d'alimentation bas profil carte-à-fil, faible encombrement

    1-système propriétaire de verrouillage VISe
    2-accouplement optimisé dans le sens vertical
    3-faible encombrement et bas-profil, avec tension de claquage et courant élevés (H=2mm, 24AWG: 4A max)
    4-haute résistance à la chaleur
    5-sans halogène

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3
    • Courant nominal
    • 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 350.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 350.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.9, 2.0 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.0 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments