Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • U.FL
    おすすめ

    U.FL シリーズ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ
    1. 省スペース設計
    2. 無はんだ接続タイプあり※U. FL(A)
    3. RF特性(~18GHz)
    4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
    5. 自動実装可能
    6. 良好なかん合操作性
    7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品
    8. 片側SMA・MMCX・TNCとハーネス可能

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, アダプタ, 治具・治工具
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, U.FL
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Black, Gray
    • 嵌合部1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 嵌合部2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • U.FL-K
    おすすめ

    U.FL-K シリーズ

    かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ

    1 低背同軸コネクタ(かん合高さ 2.5mm以下)
    2 耐熱105℃対応
    3 明確なクリック感により、半かん合を防止
    4 合計4箇所の接地で、基板剥離強度を向上
    5 優れた高周波特性
     - V.S.W.R. 1.6 以下 (0~8GHz)
    6 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.32 mm
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • X.FL
    おすすめ

    X.FL シリーズ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

    1. 省スペース設計
    2. 基板占有面積3. 4m㎡
    3. RF特性 (~12GHz)
    4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
    5. 自動実装対応
    6. 良好な嵌合操作性
    7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, X.FL
    • 準拠規格
    • WiGig
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 20, 500, 10000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • 嵌合部1
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • 嵌合部2
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • プラグレセプタクル, アクセサリー
  • MS-190

    MS-190 シリーズ

    0~11GHz、高さ0.68mm、スイッチ機能付超小型同軸コネクタ

    MS-190シリーズは携帯端末機の内部出力検査、及び高周波回路の検査用に開発したスイッチ機能付超小型同軸コネクタです。 スマートフォン、ウェアラブル機器等、通信端末の小型化による高密度基板実装に対応し、11GHz迄の高周波帯域に対応しています。 確実・容易に回路検査を行うことが出来ます。

    1. 広帯域で使用可能
    周波数は、0~11GHz (未嵌合時)と広帯域で使用 可能です。
    2. 低挿入損失
    未嵌合時~ 3.0GHz 0.1dB以下 ~ 6.0GHz 0.2dB以下 ~11.0GHz 0.3dB以下 と低挿入損失です。
    3. 超低背・省スペース
    高さ:0.68mm(ノミナル) サイズ:1.45mm×1.45mm(ノミナル) 重量:0.003g
    4. 独立2点接点構造による高接触信頼性
    独立2点接点構造により高い接触信頼性を 確保しています。
    5. 一体成形による異物侵入、 フラックス上がり対策
    端子とモールドが一体成形され隙間がない為、 異物侵入及びフラックス上がりに強い構造です。
    6. 自動実装対応
    エンボステープによる自動実装に対応。
    7. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
    レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用 しておりません。 *IEC 61249-2-21に従い定義  Br 900ppm以下、CI 900ppm以下、Br + CI 1500ppm以下

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • MS-190
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります