
-
Catégorie
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
Utile Liste des outils de recherche
-
Produits standard
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
FPC/FFC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
RF/COAXIAL
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
Utile Liste des outils de recherche
-
JACK/PLUG MODULAIRE
Utile Liste des outils de recherche
-
FIL-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
IC CARD/IC SOCKET
Utile Liste des outils de recherche
-
CARD EDGE
Utile Liste des outils de recherche
-
AUTOMOBILE
Utile Liste des outils de recherche
-
PUISSANCE
Utile Liste des outils de recherche
-
HAUT DEBIT
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR ETANCHE
Utile Liste des outils de recherche
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
-
Anwendungen
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Appareils intelligents
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
PC & tablette
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autre équipement grand public
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Automobile
-
Voiture autonome
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Infomation (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Voitures connectées
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Éclairage automobile
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Automatisation industrielle
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Robots
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Médical
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Télécommunications / Réseaux
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Centre de données (Data Centers)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autres équipements industriels
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Bureautique
Application récemment examinée
Applications recommandées

H.FL-LP-111-A-(100)
CL0321-3215-9-08
RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- H.FL-LP-111-A-(100)
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour January. 23, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- H.FL-LP-111-A-(100)
- CL No.
- CL0321-3215-9-08
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Oui
- Longueur du câble
- 100 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Argent
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 1.48 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 32nd Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- Type de verrouillage
- Push-on
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Montage sur panneaux
- Traitement de surface du blindage
- Matériau d'isolement
- PBT
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
- Soudure
- Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
- Sertissage
- Joint hermetique
- Nœud
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Puissance nominale
- Résistance de contact (Conducteur central)
- Résistance de contact (Conducteur externe)
- Caractéristiques techniques
- Isolement
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Epaisseur de PCB recommandée
- Longueur des pistes
- File / Câble UL
- UL 1979
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.68 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [H.FL-LP-111-A-(100)_CL0321-3215-9-08_2DDrawing_0001224783.pdf: 51 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [H.FL-LP-111-A-(100)_CL0321-3215-9-08_2DDrawing_0001308640.pdf: 41 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [H.FL-LP-111-A-(100)_CL0321-3215-9-08_SpecSheet_0001224782.pdf: 224 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [H.FL-LP-111-A-(100)_CL0321-3215-9-08_SpecSheet_0001308641.pdf: 108 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle