
-
Catégorie
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
Utile Liste des outils de recherche
-
Produits standard
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
FPC/FFC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
RF/COAXIAL
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
Utile Liste des outils de recherche
-
JACK/PLUG MODULAIRE
Utile Liste des outils de recherche
-
FIL-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
IC CARD/IC SOCKET
Utile Liste des outils de recherche
-
CARD EDGE
Utile Liste des outils de recherche
-
AUTOMOBILE
Utile Liste des outils de recherche
-
PUISSANCE
Utile Liste des outils de recherche
-
HAUT DEBIT
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR ETANCHE
Utile Liste des outils de recherche
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
-
Anwendungen
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Appareils intelligents
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
PC & tablette
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autre équipement grand public
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Automobile
-
Voiture autonome
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Infomation (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Voitures connectées
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Éclairage automobile
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Automatisation industrielle
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Robots
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Médical
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Télécommunications / Réseaux
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Centre de données (Data Centers)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autres équipements industriels
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Bureautique
Application récemment examinée
Applications recommandées

RDG-LNA(4-40)-W1(01)
CL0211-5184-2-01
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- RDG-LNA(4-40)-W1(01)
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Lock
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 01, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- RDG-LNA(4-40)-W1(01)
- CL No.
- CL0211-5184-2-01
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Lock
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Vis
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 33rd Non contenu
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Acier
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 0.9 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
- Right Angle D-subminiature connectors (Space saving type)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.