Global icon

系列搜索:9项目
  • DH
    推荐的

    DH 系列

    高速传输用1.0mm间距 小型接口连接器


     


    1. 小型化设计(与半间距连接器相比,开口面积减少了约50%)



    2. 结构牢固



    3. 独特的压接结构



    4. 耐EMI的屏蔽结构



    5. 选型丰富



    6. 对应高速传输


     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 2.5 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 17, 27, 37, 51
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 金
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 0
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 封面案例, 单位, 码夹
  • HR34B
    推荐的

    HR34B 系列

    推入・卡栓锁扣 小型防水连接器
    1. 防水结构
    2. 出色的嵌合操作性
    3. 可选择出现方向
    4. 安全标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 3.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 200.0, 400.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0, 400.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4, 10
    • 其他PIN数
    • 1 ground terminal
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP 67, IP 68, IP X8
    • 接触电阻
    • 20.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 900, 2000 V Max.
    • 锁定方式
    • 推导卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 500
    • 防指纹
    • 无
    • 屏蔽功能
    • 无
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 金, 银
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属, 塑料
    • 外壳表面加工
    • 铬
    • 连接器类型详细信息
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix Industrial™]

    符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

    面向工业设备的通用小型I/O连接器

    符合IEC标准 IEC 61076-3-124

    实现小型化、坚固化、高速化

    高EMC耐受性

     

    1. 更小巧,更自由

    2. 不易脱落、破损

    3. 支持广泛的通信协议

    4. 以太网及其他协议皆可

    5. 出色的抗噪性能

    6. 操作简便,锁定可靠

    7. 支持THR(通孔回流焊)安装

    8. 还可提供使用通用工具,即可接线的现场接线型 ※仅现场接线插头

     

    符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器

    小型防水推拉式

    实现小型化、坚固化、高速化及高防水性、防尘性

    高EMC耐性

     

    1. 支持IP65、IP67防护等级

    2. 推拉锁

    3. 可实现高密度实装

    4. 可与任意插座组合使用

    防滴外壳
    1. 防滴/防尘:嵌合状态支持IP54
    2. 高密度安装-安装间距 15mm
    3. 可与任意插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 金
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽连接器
    1. 小型、坚固
    2. 卡栓锁扣结构
    3. 防水结构
    4. 屏蔽线易于连接
    5. 降低组装工时
    6. 选型丰富
    7. 支持高速传输
    支持高速以太网Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps)
    8. 适合长期户外使用
    9. 已获得安全标准
    10. 符合RoHS2标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 无
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 金
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • TM61P
    推荐的

    TM61P 系列

    Cat.6A 对应、RJ45模块化连接器

    1 支持Cat.6A的插头 - 传输速度:10Gbps - 频率:500MHz - 以太网规格:10GBASE-T
    2 EMI对策
    3 容易接线
    4 与我们的 IX 系列线束兼容 *最适合ix Industrial和RJ45组合使用时
    • 连接器类型
    • 插头, 其他
    • 部件部分
    • Cover
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • RJ-45
    • 参考规格
    • FCC
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 开口部尺寸
    • 8
    • PIN数
    • 8
    • 端口数
    • 1
    • 屏蔽功能
    • 有
    • 接线方法
    • Piercing
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 金
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 插拔次数
    • 200
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • DX*M

    DX*M 系列

    半间距(1.27mm)接口连接器

    1. 触点间距1.27mm,有助于实现小型化
    2. 采用外壳先于端子接触的结构,防止嵌合时静电等因素损坏设组件
    3. 线缆接线方式为压接,支持AWG#28
    4. 提供快速锁扣与螺钉锁扣两种锁扣机构,可根据用途选择
    5. 外壳提供压铸型与一体成型两种类型,可抗干扰
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Cover case
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.27 mm
    • 接触部电镀
    • 金
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 封面案例
  • MT

    MT 系列

    适用于小型电机、推杆锁、防水、电源・信号复合连接器


     


    1  推杆式锁扣简化结线作业


    2  电源・信号复合式设计有助于电机的小型化

    3  可以实现电机所要求的耐振动性

    4  支持IP67防水(嵌合状态下)


    5  丰富的选型适用于多种应用场景


    6  获得安全认证(UL, C-UL/CSA)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 200
    • PIN数
    • 6, 8, 14
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 金
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 额定电流
    • 1.0, 7.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 18, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 封面案例
  • TM11R

    TM11R 系列

    支持EMI 模块化Jack连接器
    1. Jack被屏蔽层覆盖,插入连接器时该部分首先接触
    2. Jack符合ISO 8877(ISDN接口连接器)标准
    • 连接器类型
    • 插口
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • RJ-11, RJ-45
    • 参考规格
    • FCC, ISO8877
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • CAT3, CAT5
    • 传输速度
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 防水性能
    • 开口部尺寸
    • 6, 8
    • PIN数
    • 6, 8
    • 端口数
    • 1, 4
    • 屏蔽功能
    • 有
    • 接线方法
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 金
    • 额定电流
    • 0.1, 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 插拔次数
    • 200
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • TM21P

    TM21P 系列

    支持CAT5/CAT5e标准 模组化插头


    1. 对应高速LAN传输

    2. EMI对策(TM21*P-88P)

    3. 插头闩锁保护措施(TM21P-88P)

    4. 线束方式

    5. 简化接线流程(TM21*P-88P)

    6. 符合ISO 8877标

    (ISDN接口连接器)

    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • RJ-45
    • 参考规格
    • FCC, ISO8877
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 传输速度
    • 1.0 Gbps
    • 防水性能
    • 开口部尺寸
    • 8
    • PIN数
    • 8
    • 端口数
    • 1
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 接线方法
    • Piercing
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 金
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆, 非屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 25
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.2 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.2 mm²
    • 插拔次数
    • 200, 750
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 0
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 配件
系列搜索:9项目