TJ10A-41P
CL0236-3100-8-00
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				*Le produit actuel peut différer de l'image
			
			
		- Nom du produit
 - TJ10A-41P
 - Type de connecteur
 - Connecteur femelle
 - Composants
 - Montage sur panneaux
 - Assemblage du câble
 - Non
 
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
				Informations du produit
			- Nom du produit
 - TJ10A-41P
 - CL No.
 - CL0236-3100-8-00
 
							Information basique
					- Type de connecteur
 - Connecteur femelle
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
 - Débit
 - Etanche
 - Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
 - 48 hours h
 - Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
 - Nombre de voies
 - 41
 - Remarques sur le nombre de voies
 - Pas du contact
 - 4.5 mm
 - Traitement de surface du contact
 - doré
 - Type de verrouillage
 - Ergot de verrouillage
 - Courant nominal
 - 4.0 A
 - Courant nominal autre
 - Tension nominale (AC)
 - AC 30.0 V
 - Tension nominale (AC) autre
 - Tension nominale (DC)
 - DC 30.0 V
 - Tension nominale (DC) autre
 - Type de montage
 - THT
 - Orientation du connecteur
 - Angle droit
 - Sens du montage
 - Standard on-Board
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
 - 105 ℃
 - Température de fonctionnement (Min.)
 - -40 ℃
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
					- Pas d'assemblage
 - 4.5 mm
 - Nombre de rangées (Interface)
 - 3
 - Epaisseur du traitement de surface
 - 0.76 μm
 - Pistes decalees
 - Oui
 - Touche
 - Oui
 - Traitement de surface du blindage
 - Nickel
 - Matériau de l'enveloppe
 - Alliage de Zinc
 - Civilite
 - Male
 - Couleur du boitier
 - Noire
 - Blindage métallique
 - Oui
 - Dispositifs de fixation sur PCB
 - Vis
 - Matériau de la capuchon
 - Protection des doigts
 - Prevention contre la capillarite de brasage
 
							Spécifications électriques / optiques
					- Tension de claquage
 - 1200 V Max.
 - Résistance de contact
 
							Information dimensionnelle
					- Epaisseur de PCB recommandée
 - 1.6 mm Max.
 - Hauteur du connecteur
 - 12.65 mm
 - Longueur du connecteur
 - 80.0 mm
 - Largeur du connecteur
 - 30.2 mm
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
 - Plateau
 - Unité d'achat
 - 18 PCS
 - Masse
 - 39.5 g
 - Adhesif pour pick-up
 - Sensible a l'electricite statique
 - Qté / Boîte
 - 72 PCS
 
							AUTRES
					- Note
 
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ10A-41P_CL0236-3100-8-00_2DDrawing_0001121299.pdf: 188 KB]
 - Plan (2D) - 日本語 [TJ10A-41P_CL0236-3100-8-00_2DDrawing_0000433291.pdf: 348 KB]
 - Liste des Caractéristiques - English [TJ10A-41P_CL0236-3100-8-00_SpecSheet_0001131774.pdf: 138 KB]
 - Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ10A-41P_CL0236-3100-8-00_SpecSheet_0001049775.pdf: 214 KB]
 - Instructions du produit - English [TJ10A-41P_CL0236-3100-8-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
 - Instructions du produit - 日本語 [TJ10A-41P_CL0236-3100-8-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
 
Visualiser les contreparties associees
							 
							Nom du produit
						
							Orientation du connecteur
							,
							Type de connecteur
					
									Angle droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male
									Angle droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male
									Angle droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male
									Angle droit  
                                    
Connecteur male
							Connecteur male