TJ50A-41S-U-CV
CL0236-3101-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- TJ50A-41S-U-CV
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- TJ50A-41S-U-CV
- CL No.
- CL0236-3101-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 41
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 4.5 mm
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 130.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 130.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Pas d'assemblage
- Nombre de rangées (Interface)
- 3
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Oui
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- Matériau de l'enveloppe
- Alliage d'aluminium
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 1260 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 18.9 mm
- Longueur du connecteur
- 79.3 mm
- Largeur du connecteur
- 87.9 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- 13.0 mm
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 6 PCS
- Masse
- 125.1 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 18 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_2DDrawing_0000905182.pdf: 464 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_2DDrawing_0000433305.pdf: 486 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_SpecSheet_0000157018.pdf: 193 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_SpecSheet_0001049776.pdf: 218 KB]
- Instructions du produit - English [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Instructions du produit - English [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [TJ50A-41S-U-CV_CL0236-3101-0-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 16.0-18.0
1.25-0.75 mm²
1.25-0.75 mm²
AWG 20.0-22.0
0.5-0.3 mm²
0.5-0.3 mm²
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle