AP105-ZE064-2022S
CL0901-5241-0-00
OUTILLAGE
- Nom du produit
- AP105-ZE064-2022S
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 21, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- AP105-ZE064-2022S
- CL No.
- CL0901-5241-0-00
- Type d'outil
- Applicateur
Outil
- Nom de l'outil
- Caractéristiques
- Region disponible
- Tension d'entree
- 0.0 V
- Type de fil recommandé
- Méthode de raccordement du fil
- File / Câble UL
- Jauge de fil min. (AWG)
- 0
- Jauge de fil max. (AWG)
- 0
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.0 mm²
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.0 mm
- Masse
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- N'est pas applicable
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_2DDrawing_0001303344.pdf: 240 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_2DDrawing_0001303343.pdf: 265 KB]
- Instructions du produit - English [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Information d'assemblage
- paramètres de sertissage [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_CrimpCondition_07532001000_ZE064-2022SCF(YAZAKI_AESSX0.3f,0.5f)_Ver3.pdf: 176 KB]
- Manuel d'instruction de l'outil ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Nomenclature de l'applicateur AP105-ZE064-2022S_PARTS LIST [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_ApplicatorParts_D178615_en.pdf: 130 KB]
Terminaux pris en charge par l'outil
Nom du produit
Traitement de surface du contact