Global icon

Résultats:9éléments
  • BNC75
    recommandé

    BNC75 série

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, Coaxial Connector​

    1. 4K-equivalent signals over a single cable ​(12G-SDI standard compliant)​
    2. Optimized mounting and internal design to achieve ​12Gbps transmission​
    3. Wide varieties
     - Board mounting : SMT, DIP​
     - Panel mounting  : Thread-fastening type, Bulkhead type​
     - Mounting pitch   : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. Optimized design for 12GHz high-frequency​

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • BNC, BNC(75), PL71
    • Norme industrielle
    • MIL, JIS
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000, 5000
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • CX
    recommandé

    CX série

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug unit, Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Débit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Friction, Vis
    • Courant nominal
    • 5.0, 6.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Standard off-set
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
    • 80, 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -20 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Unité, Coque, Connecteur femelle
  • D.FL75
    recommandé

    D.FL75 série

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. High impedance matching
    3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable
    4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment
    5. Supports automatic mounting
    6. Easy mating
    7. Simple unmating process
    8. Environmental Compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • BNC(75), D.FL75
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75)_Jack
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • D.FL75_Jack
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • H.FL75
    recommandé

    H.FL75 série

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G-SDI Broadcasting Equipment
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Lock Click, Mated Part Protective Shape
    6. RoHS2 Compliant

    • Type de connecteur
    • Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • BNC, BNC(75), H.FL75
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50, 500
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Nickel, Argent
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Blue, White, Black
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75)_Jack
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • H.FL75_Jack
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • HR25A
    recommandé

    HR25A série

    Connecteurs circulaires miniatures Push-Pull

    1. Compacts - haute densité
    2. Accouplement et désaccouplement aisé par push-in / pull-out
    3. Diverses possibilités dans le nombre de voies, les types de montage et les terminaisons
    4. Coques métalliques
    5. Conformes RoHS

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 9, 7 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 100 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 7.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel
    • Type de connecteur de détail
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance
     

    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
       *Field-Assembly Plug only

    IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Communication Connector
    Compact Waterproof Push-Pull Type

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC 61076-3-124
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 65, IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 750, 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Push-pull, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Accessoire
  • PL75
    recommandé

    PL75 série

    Connecteurs coaxiaux
    Ultra-miniature Push-on Lock
    pour application de radiodiffusion
    digitale


    1. Réduction de taille supplémentaire
    2. Mécanisme de verrouillage supérieur
    3. Fiables à hautes fréquences
    5. Conformes RoHS

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • N(75), PL75
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • N(75)_Jack
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • PL75_Plug, PL75_Jack
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • HR10

    HR10 série

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    4. High Speed Transmission

     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • 10.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 300, 500 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Vis, Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent, Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
  • MRF20

    MRF20 série

    Coaxial/Power/Signal Hybrid Connector

    1 Coaxial/power/signal hybrid suitable for video applications
    2 Contributes to decreasing equipment size & workload reduction
    3 Push & pull lock enables superior usability
    4 High speed transmission capability (Supports 3G/HD/SD-SDI transmission)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 13, 20
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact central
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • 0.71, 7.0 mm
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • RF-MF7510 (NISSEI ELECTRIC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:9éléments