Global icon

Résultats:16éléments
  • DF51
    recommandé

    DF51 série

    [SignalBee™]

    Pas de 2 mm, verrou positif, connecteur filaire-à-bord (UL, produit certifié C-UL)

    1. Verrouillage positif pour une connexion fiable
    2. Large variation pour une conception flexible
    3. Conception antivol sécurisée
    4. Empêche l'accouplement incorrect
    5. Utilise les mêmes contacts et les mêmes outils de sertissage que la série DF11
    6. Convient pour le pot
    7. Adaptateur de branche
    8. Adaptateur de branche composite
    9. Certifié UL, C-UL

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Adaptateur
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF51K
    recommandé

    DF51K série

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Courant nominal
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
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
  • DF60
    recommandé

    DF60 série

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Cover case
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 10.16 mm
    • Pas du contact
    • 10.16 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Largeur du connecteur
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Gris
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 8, 12
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 8, 10
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Protection
  • DF62
    recommandé

    DF62 série

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF62W
    recommandé

    DF62W série

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Autres
    • Composants
    • Contact cavity sealing
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Courant nominal
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 3.96, 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 3.96, 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
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
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63W
    recommandé

    DF63W série

    [EnerBee™]

    Connecteurs étanches et compacts au pas de 3,96 mm pour alimentation interne

    1. Courant maximum de 14 A
    2. Forme compacte conçue pour une connexion dans des espaces réduits
    3. Indice d'étanchéité IP67
    4. Insertion simplifiée des câbles
    5. Structure de verrouillage positif
    6. Compatible avec une grande variété de câbles
    7. Prévention des mauvais accouplements grâce aux options de couleurs et de codages

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4
    • Courant nominal
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • 3.96 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.66, 13.16 mm
    • Largeur du connecteur
    • 22.0, 37.96 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 22.0 mm²
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DH
    recommandé

    DH série

    Transmission à grande vitesse, petit connecteur d'interface à pas de 1 mm

     

    1. Design compact (face d'accouplement réduite d'environ 50% par rapport au connecteur HRS demi-pas)

    2. Conception robuste

    3. Excellent blindage pour la prévention des perturbations EMI

    4. Nombreuses versions

    5. Transmission de données à haut débit

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
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
    • 2.5 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Nombre de voies
    • 17, 27, 37, 51
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Vis, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • 0
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Protection, Unité, Pince à code
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC 61076-3-124
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 65, IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 750, 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Push-pull, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Accessoire
  • KW30
    recommandé

    KW30 série

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide Variations
    2. High Contact Reliability
    3. High Vibration Resistance
    4. Safety design prevents incomplete mating, mis-insertion and lock damage
    5. Halogen-free
    6. UL/C-UL Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 1.0, 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.9, 5.0, 5.9, 6.0, 6.9, 7.0, 7.7, 8.0, 8.9, 9.0, 9.9, 10.0, 10.9, 11.0, 11.9, 12.0, 16.9, 17.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.35, 6.15, 6.85 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.85, 3.93, 3.95, 5.7 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30, 32
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.035, 0.057, 0.089 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.057, 0.089 mm²
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
  • DF22

    DF22 série

    [EnerBee™]

    7.92mm Contact Pitch High Current Connectors for Internal Power Supplies (UL, C-UL and TÜV Listed)

    1. Rated up to 30A
    2. Positive Locking Function
    3. Prevention of Incorrect Connections
    4. Molded-in contact retention tabs
    5. Prevention of incorrect board placement
    6. Supports resin sealing
    7. Prevention of Short Circuits between Adjacent Contacts
    8. Increased Retention Force of Crimped Contacts
    9. Full Line of Crimp Socket Contacts
    10. In-line Connections
    11. Branch In-line Type
    12. UL, C-UL, and TÜV Certified.
    13. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)

     

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Adaptateur, Contact, Autres
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Courant nominal
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.5, 16.3, 17.22, 18.0, 19.36, 19.8, 23.42, 24.22, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.34, 32.14, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.64, 40.7, 40.86, 40.98, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 12.45, 20.0, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 7.7, 10.4, 11.6, 12.2, 12.72, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 12, 16
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 10, 14, 16
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
    • Vis, Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Dispositif de retenue
  • DF50

    DF50 série

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 20, 30, 40, 50
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.05, 0.38 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 26, 30, 32
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26, 28, 30
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
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF50A

    DF50A série

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    ​​​​​​​*Single row connevtors.
    ​​​​​​​
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

     

     

     

     

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.76 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 32
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26
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
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • GT17H/HN

    GT17H/HN série

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 8, 16
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit, Coudé
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Vert, Noire, Bleue, Gris fonce, Gris clair, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Boitier, Dispositif de retenue, Boîtier d'isolation
  • HIF3M*W

    HIF3M*W série

    Produit compatible norme MIL (MIL-C-83503)

    1-produit compatible norme MIL
    2-certifié UL
    3-mécanisme de prévention de mauvais accouplement
    4-usabilité supérieure

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Longueur du connecteur
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis, Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.15 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble plat
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
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
  • TM11R

    TM11R série

    Jacks modulaires avec protection EMI

    1. Connecteurs Jack qui permettent au blindage de se connecter en premier lors de l'accouplement pour protéger les circuits de l'appareil.
    2. Conforme à la norme ISO 8877 (connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-11, RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • CAT3, CAT5
    • Débit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 6, 8
    • Nombre de voies
    • 6, 8
    • Nombre de ports
    • 1, 4
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.1, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
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
Résultats:16éléments