Global icon

Résultats:7éléments
  • DF51
    recommandé

    DF51 série

    [SignalBee™]

    Pas de 2 mm, verrou positif, connecteur filaire-à-bord (UL, produit certifié C-UL)

    1. Verrouillage positif pour une connexion fiable
    2. Large variation pour une conception flexible
    3. Conception antivol sécurisée
    4. Empêche l'accouplement incorrect
    5. Utilise les mêmes contacts et les mêmes outils de sertissage que la série DF11
    6. Convient pour le pot
    7. Adaptateur de branche
    8. Adaptateur de branche composite
    9. Certifié UL, C-UL

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Adaptateur
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF62
    recommandé

    DF62 série

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF62W
    recommandé

    DF62W série

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Autres
    • Composants
    • Contact cavity sealing
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Courant nominal
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 3.96, 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 3.96, 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
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
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63W
    recommandé

    DF63W série

    [EnerBee™]

    Connecteurs étanches et compacts au pas de 3,96 mm pour alimentation interne

    1. Courant maximum de 14 A
    2. Forme compacte conçue pour une connexion dans des espaces réduits
    3. Indice d'étanchéité IP67
    4. Insertion simplifiée des câbles
    5. Structure de verrouillage positif
    6. Compatible avec une grande variété de câbles
    7. Prévention des mauvais accouplements grâce aux options de couleurs et de codages

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4
    • Courant nominal
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • 3.96 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.66, 13.16 mm
    • Largeur du connecteur
    • 22.0, 37.96 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 22.0 mm²
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC 61076-3-124
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 65, IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 750, 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Push-pull, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Accessoire
  • LF
    recommandé

    LF série

    Petit connecteur étanche
    1. Compact et robuste
    2. Structure de verrouillage de la baie
    3. Structure étanche
    4. Fils blindés facilement connectés
    5. Simplification des heures de travail d'assemblage
    6. Variations abondantes
    7. Prise en charge de la transmission à grande vitesse
        Prise en charge Ethernet haut débit Cat.5 e (1 Gbit/s) et Cat.6 A (10 Gbit/s)
    8. Convient pour une utilisation extérieure à long terme
    9.  Normes de sécurité acquises
    10. RoHS2

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Flange, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e, CAT6A
    • Courant nominal
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Taille de la coque (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Vis, Baionnette
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48, 500 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
Résultats:7éléments