Global icon

シリーズ検索:9件あります
  • GT25
    おすすめ

    GT25 シリーズ

    0.64 型、2.2mm ピッチ、基板対電線コネクタ

    1. 基板占有面積の省スペース化
      (端子タブサイズ0.64型 / 2.2mmピッチ)
    2. 豊富なバリエーション
    3. こじり強度98N以上
    4. 耐熱105℃対応
    5. 明確なクリック感
    6. 他社品とかん合可能なコンパチブル仕様

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.1, 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン, 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, ライトグレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    小型防水プッシュプルタイプ
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

     

    防滴カバータイプ
    1. 防滴/防塵:かん合状態でIP54対応
    2. 高密度実装– 実装ピッチ15mm
    3. すべての ix Industrial レセプタクルに対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • TJ*L
    おすすめ

    TJ*L シリーズ

    産業用イーサネット対応 インターフェイスコネクタ

    TJLシリーズは近年、急速に普及し始めた産業用イーサネットに対応したインターフェイスコネクタです。
    構内情報配線システム、JIS X 5150(ISO/IEC 11801)クラスD(カテゴリ5)に対応しております。バリエーションとして、基板実装タイプ、中継タイプがあります。極数は4芯×1ポートタイプと4芯×2ポートタイプの2種類です。

    1. イーサネット対応
    2. 振動、衝撃に強い
    3. ワンタッチロック構造
    4. ケーブル端末長均一化による伝送品質の安定
    5. 3U4HPサイズのパネルに対応
    6. 誤挿入防止キー
    7. 切削端子
    8. 現場結線に対応
    9. 選べるケーブルサイズ
    10. 基板仮固定が可能
    11. 基板厚
    12. 堅牢構造

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Incorrect insertion prevention key, Protective cap
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 極数
    • 4, 8
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.3, 0.75 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.3, 0.75 mm²
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • GT17H/HN

    GT17H/HN シリーズ

    車載スペック対応、強化ロック構造、高速伝送用シールドコネクタ 

    1.低背、省スペース設計
    2.高速伝送(~1Gbps)対応、EMI対策強化
    3.不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造
    4.各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 4, 8, 16
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 本体高さ
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル, アングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 緑, 黒, 青, ダークグレー, ライトグレー, ブラウン
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, ハウジング, リテーナ, 絶縁ケース
  • PO6

    PO6 シリーズ

    ロープロファイル超小型同軸コネクタ

    1. ロープロファイル
    嵌合時のプリント基板から背の高さが10.5mm(PO6-R-PC(40)とPO6-LP-196/U(40)を嵌合した場合)と6mm(PO6-LR-PC(40)とPO6-P-196/U(40)を嵌合した場合)の2種類を用意しています。

    2. 超小型
    移動無線等でご好評をいただいております。当社UM型コネクタと比較して約80%に小型化しています。

    3. 外力に強い独自のロック機構
    嵌合部は当社独自のロック機構を有していますので、振動・衝撃及びこじり等の外力に対しても抜群の信頼性を有します。

    4. 高整合
    高周波性能はDC~2GHzまでVSWR1.2以下と優秀です。

    5. 標準ケーブルはRG-196A/Uケーブルです
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, PO6
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 300 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 2.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5D-Q.SUPER, RG-196A/U
    • ケーブル外径
    • 1.8 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30, -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Brown
    • 嵌合部1
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • 嵌合部2
    • PO6_Jack, PO6_Plug
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • QR/P8

    QR/P8 シリーズ

    角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ

    1. QR/P4シリーズより、同芯数で小型化構造。(当社比20%減)
    2. ガイドピンを絶縁物と一体化する事で、小型化
    3. 段付きビスを使用する事で、フローティング構造を可能
    4. UL,CSA,TÜV取得済

    • コネクタ形状
    • 端子, ハウジング
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • ドロワー
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 極数
    • 8, 12, 20
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 24, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • RM-W

    RM-W シリーズ

    HRSオリジナル汎用多極小型防水コネクタ


    RM-Wシリーズはあらゆる機器の高性能化、小型化の要求に応えたヒロセオリジナル開発の小型防水コネクタです。ロック機構はネジカップリング方式で、優れた防水信頼性を有しています。



    1. 豊富なバリエーション

    2. 防水構造

    3. 自由なケーブル引き出し方向

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Clamp metal
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 15, 21, 24, 31, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め
    • 結線方法
    • 半田付け
    • ケーブル外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 挿抜回数
    • 2000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • コードクランプ
  • TJ*A

    TJ*A シリーズ

    鉄道車両機器向けインターフェイス用コネクタ

    TJ*Aシリーズは、鉄道車両機器向けのインターフェイスコネクタ。VMEラックやCompact PCIラックの3U4HPサイズのパネルに取り付け可能。基板実装タイプ、中継タイプを保有。0.3~1.25SQのケーブルに対応

    1. ワンタッチロック構造
    2. ロック固定スライドボタン
    3. プレス端子
    4. 2種類のケーブル出し方向
    5. アルミダイカスト製カバー
    6. 堅牢構造
    7. 接点部保護構造
    8. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Coding Key
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 500
    • 極数
    • 28, 41
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 4.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 130.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 130.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.3, 0.75 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.5, 1.25 mm²
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • TM11R

    TM11R シリーズ

    EMI対応モジュラージャックコネクタ

    1. ジャックコネクタはシールドで覆われており、その部分がコネクタ挿入時に先に接触
    2. ジャックコネクタはISO 8877(ISDNインターフェイスコネクタ)準拠

    • コネクタ形状
    • ジャック
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • RJ-11, RJ-45
    • 準拠規格
    • FCC, ISO8877
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • CAT3, CAT5
    • 伝送速度
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 防水性能
    • 開口部サイズ
    • 6, 8
    • 極数
    • 6, 8
    • ポート数
    • 1, 4
    • シールド機能
    • 結線方法
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.1, 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 挿抜回数
    • 200
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:9件あります