Global icon

系列搜索:67项目
  • GT17H/HN

    GT17H/HN 系列

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 4, 8, 16
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 连接器高度
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角, 有角度的
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 绿色, 黑色, 蓝色, 深灰色, 淡灰色, 棕色
    • 接线方法
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 外壳, 保持器, 绝缘壳体
  • HD

    HD 系列

    焊接型D-Sub微型连接器

    1. 紧凑型稳固结构的金属外壳.
    2. 大端接类型可接受大横截面积电缆,可达20AWG
    3. 玻璃填充P.B.T.树脂绝缘层提供了卓越的热炕性以及化学抗性

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 3.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0, 400.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0, 560.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • HR10

    HR10 系列

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0, 200.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300, 500 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 金, 银, 锡
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
  • HR12

    HR12 系列

    高性能微型圆形连接器

    1.卡扣式锁扣易插拔,同时能防止因为意外的震动或者冲击造成的误拔取操作。
    2.插头直径从12mm到16mm满足电子元器件小尺寸,轻量级以及高密度装配的要求
    3.装配有内部金属零件以及屏蔽机构,HR12(20芯)以及HR212的加强抗电磁干扰特性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Spacer
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 5, 8, 10, 20
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 10, 14 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -15 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 夹固式锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 4.8, 6.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 金, 银, 锡
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HR31

    HR31 系列

    用于工厂自动化网络的接口连接器

    1. 可用于设备网
    2. 旋转锁扣型
    3. 弹簧锁扣型
    4. 商用工具可使用
    5. 端子保护
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 12.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 350.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 100 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 2000 V Max.
    • 锁定方式
    • 夹固式锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 4.6 mm
    • 插拔次数
    • 100, 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • JR-W

    JR-W 系列

    防水圆型连接器

    1. 防水性能:IPX7,IPX8(嵌合状态下)
    2. 外壳经过电镀处理,具有耐腐蚀性,可在各种环境中使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 1000, 3000 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0 mm
    • 插拔次数
    • 100, 500
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 码夹, 配件
  • MQ172

    MQ172 系列

    微型接口连接器,用于电源/信号传输

    1. 微型的/低高度SMT设计(3.9mm(H) x 6.4mm (W) x 6mm (D))
    2. 自动化装配
    3. 可靠的连接方式
    4. 大电流容量
    5. 正锁式锁扣
    6. 多样式相匹配电缆
    7. 防误插键

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • (Min.)使用温度范围
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • MQ221

    MQ221 系列

    支持105A电源/信号复合插件接口

    1.  支持105A (环境温度25°C) 电源5芯 (3相电源+地) 和信号复合连接器

    2.  紧凑设计,支持3U尺寸
    3.  通过浮动构造,可吸收XY方向±2mm的位置偏差
    4.  在电源端子上设置许多触点,以抑制通电引起的发热
    5.  防触电指状保护结构
    6.  较大的有效配合长度为机箱设计提供了足够的余量

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 80.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 200.0 V
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 4
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 2
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 38.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • MT

    MT 系列

    适用于小型电机、推杆锁、防水、电源・信号复合连接器

     

    1  推杆式锁扣简化结线作业

    2  电源・信号复合式设计有助于电机的小型化
    3  可以实现电机所要求的耐振动性
    4  支持IP67防水(嵌合状态下)

    5  丰富的选型适用于多种应用场景

    6  获得安全认证(UL、CSA、TÜV)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 200
    • PIN数
    • 6, 8, 14
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 额定电流
    • 1.0, 7.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 18, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 封面案例
  • PQ50WA

    PQ50WA 系列

    Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment

    1. Combining Power and Signal Lines in a Single Connector
    2. Supports a Wide Range of Cable Sizes
    3. Easily Attached and Detached One Action Lever Lock
    4. Independent Isolation Walls Protect Each Contact
    5. Rear Insertion Unit
    6. Waterproof (IP67) and Safety Standard (UL, C-UL) Compliant

    [Crimp Contact]
    1. Contact Variations for Different Applications
    2. Lance Protection Design
    3. Highly Reliable Contact Design
    4. Small, Highly Conductive Contacts
    5. Compatible with Both Automatic Crimping Machines and Hand Tools
    6. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • 连接器类型
    • 其他, 外壳
    • 部件部分
    • Cover Case, Panel Case, Dust Cap, Gasket Clamp, Drip-proof Sheet Cover
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 25, 44, 46
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 额定电流
    • 19.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 14, 22, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14, 16, 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.08, 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 1.25, 2.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • PQ50WT

    PQ50WT 系列

    Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment

    1. Combining Power and Signal Lines in a Single Connector
    2. Original Branch Contact Design, Supports a Wide Range of Cable Sizes
    3. Easily Attached and Detached One Action Lever Lock
    4. Independent Isolation Walls Protect Each Contact
    5. Rear Insertion Unit
    6. Waterproof (IP67) and Safety Standard (TÜV, UL, C-UL) Compliant

    [Crimp Contact]
    1. Contact Variations for Different Applications
    2. Lance Protection Design
    3. Highly Reliable Contact Design
    4. Small, Highly Conductive Contacts
    5. Compatible with Both Automatic Crimping Machines and Hand Tools
    6. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • 连接器类型
    • 端子, 其他, 外壳
    • 部件部分
    • Cover Case, Screw, Panel Case, Gasket Clamp, End Bell Cap, Dust Cap
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 4, 8, 12, 54
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 额定电流
    • 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 12, 22, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 10, 14, 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.08, 0.3, 3.5 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 1.25, 2.0, 5.5 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • PS2

    PS2 系列

    1. 电源/信号混合型连接器

    2. 浮动结构
    3. 层序性端子结构
    4. 手指保护结构
    5. 内插式设计

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 2
    • 其他PIN数
    • 2+4, 6+6
    • 开口间距
    • 62.5, 86.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 5.0, 200.0, 300.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0, 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着, 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 18
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 38.0, 150.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 38.0, 150.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • PS4

    PS4 系列

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 50
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 150.0, 300.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P

    QR/P 系列

    Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector

    1. Margin in the effective mating length due to the plug-in design.
    2. The males and female housings use the same contacts for a reduction in part procurement and management.
    3. Floating bushing enables a floating design.
    4. UL, CSA, TÜV certified.

    • 连接器类型
    • 端子, 外壳
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 7.0, 10.0, 13.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 16, 24
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14, 18
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P1

    QR/P1 系列

    压接式连接器

    1. 耦合机构确保稳固可靠的点接触或者刀型接触面压力
    2. 将电源端子和信号端子分开确保端子的紧凑性
    3. 发生意外的耦合震动时,钢镀镍导向销确保足够的稳固性
    4. 插座塑壳的装配通过浮动轴套完成
    • 连接器类型
    • 端子, 外壳
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 8, 12, 16, 24, 32
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 13.0 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 125.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 16, 24, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14, 18, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P4

    QR/P4 系列

    Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector

    1. The plug-in design enables a large effective mating length.
    2. The guide pin and housing are molded into one piece for space-saving.
    3. Use of stepped screws enables a floating design.
    4. UL, CSA, TÜV certified.

    • 连接器类型
    • 其他, 外壳
    • 部件部分
    • Screw
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 8, 12, 16, 24, 32, 40
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 250.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P6

    QR/P6 系列

    微型多芯支架/面板压接式角型连接器

    1. 顺畅的插入/拔出,通过鱼叉角嵌合保持稳定的接触压力,有足够的冗余来对应插入连接时接触长度标准内的偏差.
    2. 通过分离供电段子和信号端子实现连接器的小尺寸设计
    3. 塑壳内信号端子的引脚间距是2.54mm
    4. 导向销以及塑壳体都是一体式模铸成型,缩小了连接器的尺寸
    5. 连接器是通过台阶螺钉装配到机架或者面板上,便于安装拆卸
    6. 塑壳中插座端子连接深度大于塑壳的安装面高度,符合触指测试的标准(UL1950标准)
    7. 该系列连接器通过 UL, CSA 以及 TÜV 标准认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 6, 12, 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 120.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • QR/P8

    QR/P8 系列

    非焊接超小型多电极矩形连接器,用在机架或者面板应用

    1. 此系列连接器的长度比QR/P4系列短20%且芯数相同
    2. 两端各两对电极存在,5.3 mm引脚间距用于加固塑壳导向销.
    3. 线宽AWG #20 - 28可以连接到两侧的两个端子上,同时线宽AWG #24 - 28的线束可以连接到信号端子
    4. 触点和插座刀型截面接触,提供稳定的接触压力
    5. 导向销以及塑壳体小型化一体式铸模成型
    6. 通过阶梯螺母将连接器安装在机架或者面板上,拆装简单
    7. 该系列连接器已通过 UL, CSA 以及 TÜV 标准.
    • 连接器类型
    • 端子, 外壳
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • Drawer
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • PIN数
    • 8, 12, 20
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 1.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 24, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • RD*B

    RD*B 系列

    RD*B Series Right Angle Type
    D-subminiature Connectors

     

    1. Metal shell contributes to space- saving and robustness.


    2. Available in a variety of configurations including solder, crimp, and ribbon IDC.

     

     

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 490.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位
  • RD*D

    RD*D 系列

    RD*D Series Right Angle Type Connector

     

    1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.


    2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.


    3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.

     

     

    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • Dummy pin
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • D-sub
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 9, 15, 25, 37
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 350.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 配件
系列搜索:67项目