Global icon

Résultats:13éléments
  • 1.85mm
    recommandé

    1.85mm série

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant

    1. IEC standard compliant 1.85mm coaxial connector (IEC 61169-32)
    2. Supports up to 65GHz frequency
    3. Board receptacle is screw-mounted.
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0. 085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • 1,85mm
    • Norme industrielle
    • IEC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 65.0, 67.0, 71.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.6416 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Yellow
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.4mm
    recommandé

    2.4mm série

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    ​​​​​​​7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • 2,4mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • Impédance caractéristique
    • 42.5, 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 50.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.045 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.92mm
    recommandé

    2.92mm série

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • Type générique
    • 2.92mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.3 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Passivation
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.27 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 2.92mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • HR41A
    recommandé

    HR41A série

     

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 10.0, 13.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 350.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 17 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 1000, 2200 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Baionnette Push-on
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • SMA(R)
    recommandé

    SMA(R) série

    Connecteur coaxial inversé SMA jusqu'à 26,5 GHz

    1. Excellentes performances haute fréquence
    Équivalent pour effectuer les mêmes caractéristiques que la série de HRM Hirose qui est la première SMA du Japon.
    Conformité à la norme FCC (Part15 47 CFR 15.203*)

    2. Petite taille / Poids léger / Robuste

    3. Grande variation
    Différents adaptateurs de conversion SMA et FL sont disponibles.
    L'assemblage avec la série FL est disponible.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • RP-SMA
    • Norme industrielle
    • FCC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 18.0, 26.5 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.3, 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 90, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, RP-SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • RP-SMA
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
    • Adaptateur raccordement fil-a-fil
  • SMP
    recommandé

    SMP série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMP
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.44, 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green, Blue
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMP, 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • SMP-TM
    recommandé

    SMP-TM série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant /Non-reflective Terminator

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 30.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Type de connecteur
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • HRM

    HRM série

    MIL/IEC Standard SMA Connector

    1. High Performance
    2. Small Size, Light Weight and Robust
    3. High Reliability
    4. Vriations
    5. RoHS2 Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Autres
    • Composants
    • Type générique
    • SMA
    • Norme industrielle
    • MIL, IEC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 1000
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel, Passivation
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble semi-flexible de 0,085 pouces, Câble semi-rigide de 0,085 pouces, Câble semi-rigide de 0,141 pouces, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.32, 1.37, 1.79, 2.9 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Brown, Black, Gray
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Jack, Plug
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle, Accessoire
  • TM21P

    TM21P série

    Connecteurs modulaires conformes à la Catégorie 5 Améliorée

    1. Prise en charge des transmissions LAN haut débit
    2. Protection EMI (TM21 * P-88P)
    3. Languette de verrouillage protégée (TM21P-88P)
    4. Câblage compatible avec les fils solides et multibrins
    5. Accès aisé aux raccordement des conducteurs (TM21 * P-88P)
    6. Conforme à la norme ISO 8877
    (Connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Débit
    • 1.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Non, Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé, Câble non blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 25
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.2 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.2 mm²
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200, 750
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • 0
    • Type de connecteur de détail
    • Protection, Accessoire
  • TM21R

    TM21R série

    Réceptacles modulaires pour des transmissions LAN haut débit

    1. Prise en charge des transmission LAN haut débit
    2. Indicateurs optiques intégrés
    3. Protection EMI
    4. Conforme aux normes FCC

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5, CAT5e
    • Débit
    • 0.1, 1.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8, 32, 64, 96
    • Nombre de ports
    • 1, 4, 8, 12
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THR, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
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
    • 0
    • Type de connecteur de détail
  • TM24R

    TM24R série

    Modular Jack Connector for High-Speed Transmission

    1. Unique contact configuration and boardmounting pattern
    2. Full EMI shielding
    3. Sequential mating
    4. Conforms to FCC (Federal Communications Commission) standards
    5. RoHS Compliant

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5
    • Débit
    • 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 700
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
  • TM31P

    TM31P série

    Modular Plug Connectors Compliant to Cat.6A Standard

    1. Supports High Speed Transmission
    2. EMI Prevention
    3. Cable Assembly
    4. Plug Latch Protection
    5. Simplified Termination Process (TM21#P-88P)
    6. Easy Connection

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Guide plate
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6, CAT6A
    • Débit
    • 1.0, 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 8
    • Nombre de voies
    • 8
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Piercing
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 27
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • TNC

    TNC série

    Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment

    1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
    2. Variation
    3. Compliant Standards
    4. RoHS2 Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, TNC
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 1.0, 4.0, 6.0, 16.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré, Argent
    • Traitement de surface du contact externe
    • Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5D-HQEV
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA_Jack, TNC, TNC_Plug, RP-TNC
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • TNC_Jack, SMA, SMA_Jack
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:13éléments