Global icon

Basisübertragungsstationen

Basisübertragungsstationen



Innere Macht

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • DF63

    Empfohlen

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • FX30B

    Empfohlen

  • FX31

    Empfohlen

    Power Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector

  • IT-P

    Empfohlen

    60 A/70 A Nennstrom, Board-to-Board-Netzanschluss

mehr

Signal de contrôle interne

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • IX

    Empfohlen

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

  • Bis zu 6 GHz, kompakter Push-on-Lock-Koaxialanschluss

Signal interne à grande vitesse

  • ER8

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

  • IT5

    Empfohlen

  • IT8

    Empfohlen

    Hochgeschwindigkeits-BGA-Mezzanine-Anschlüsse mit 56 Gbit/s

Unité de ventilateur Blind Mate

  • HR34P

    Empfohlen

    Kleiner, wasserdichter Blindsteckverbinder

Produktliste für diese Lösung