Global icon

系列搜索:74项目
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 6, 10, 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 7.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • HR41
    推荐的

    HR41 系列

    塑料外壳,户外用防水连接器

    1. 用于户外防水型连接器的设计
    2. 防水结构 --- IP67 以及 IP68
    3. 卡销式锁扣系统
    4. 易于现场组装
    5. 适用于商用型工具
    6. 层序型端子布置
    7. 设计用于适应热调整的连接器(5芯插头)
    8. 抗波动
    9. 端子接触区域镀金
    10.通过安全保障认证

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 5
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 25 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IP 67, IP 68
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 2200, 4260 V Max.
    • 锁定方式
    • 卡栓
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 插拔次数
    • 200
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 1000 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • IT3
    推荐的

    IT3 系列

    BGA Mezzanine Connector Supporting 10⁺Gbps

    1. Original 3 piece design
    2. Stacking Height: 17-42mm
    3. Staggered1.5mm×1.75mmball grid array
    4. No.of Pos.: 100,200,300(Signal)+ 90%(Additional Grounds)
    5. Differential, single-ended and power
    6. Low mating/extracting forces for easy operability
    7. Wide mating misalignment tolerances for multiple connector use
    8. Can be used to provide high current when used with IT-P

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet
    • 传输速度
    • 10.0, 25.0 Gbps
    • 开口间距
    • 1.5 mm
    • 安装间距
    • 1.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0, 40.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 14.0, 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 24.0, 25.0, 27.0, 29.0, 30.0, 31.0, 34.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 42.0 mm
    • 嵌合高度
    • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0 mm
    • PIN数
    • 100, 200, 300
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 无, 有
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix IndustrialTM]
    符合IEC标准的新一代工业传动连接器

    多用途,紧凑的工业机械I/O连接器。
    IEC61076-3-124标准
    紧凑,坚固,支持高速
    高EMC阻抗
     

    1. 更小的尺寸,更大的设计自由度
    2. 防止破裂
    3. 支持大范围的传输速度
    4. 以太网和其他
    5. 卓越的抗噪性
    6. 简单,但提供可靠的连接
    7. THR (通孔安装) 兼容
    8. 备有可使用通用工具接线的现场接线款式 

     ※仅限现场接线插头

     

    IEC标准 新一代工业设备通信连接器
    小型防水推拉型

    多用途,紧凑的工业机械I/O连接器。
    IEC61076-3-124标准
    紧凑,坚固,高速化且高防水性,防尘性
    高EMC阻抗
     

    1. 支持IP65,IP67
    2. 推拉锁
    3. 高密度实装
    4. 可与任意IX插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽接头
    1.  小型、坚固
    2.  弹簧锁结构
    3.  防水结构
    4.  屏蔽线易于连接
    5.  简化组装工时
    6.  丰富的变化
    7.  支持高速传输
         Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps) 支持高速以太网
    8.  适合长期户外使用
    9.  已获得安全标准
    10.  符合RoHS2标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • MRF14
    推荐的

    MRF14 系列

    Non-Magnetic, Long-Life Connector

    <Whole Series>
    1. Non-magnetic
    2. Long life (Mating Durability : 60,000 times)
     

    <Coaxial Type>
    1. Available in 4, 8pos. Housing
    2. High Impedance Matching
    3. Easy Insertion and Removal, Low Insertion and Removal Force


    <Signal Type>
    1. 14pos. Housing
    2. Compact and Lightweight Design
    3. Support for Through-Hole Mounting and In- Line Cable Harness

    • 连接器类型
    • 插头, 插口, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 1.0 GHz
    • 电压驻波比
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 60000
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 1.37, 1.42 mm
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 1.37, 1.42 mm
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳
  • MS-180
    推荐的

    MS-180 系列

    超微型同轴开关,0.85mm高, 0至 11GHz

    1. 低插入损耗
    2. 节省空间,低高度设计
    3. 在大频率范围内表现优异
    4. 小型化(无装配位置和装配孔)
    5. 自动化板上布局
    6. 无铍, 无卤素
    根据IEC 61249-2-21的规定

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, SMPM
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 100, 150, 200, 300 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • 电压驻波比
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 金, 镍
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.81, 1.37 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • White, Gray
    • 嵌合部分形状1
    • SMA, MS-180
    • 嵌合部分形状2
    • SMA
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • PQ50
    推荐的

    PQ50 系列

    Power Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment

    [Non-Waterproof Type] PQ50/PQ50S Series
    1. Side locking spring design delivers a clear tactile click.
    2. Strengthened Cable Clamps
    3. Different cover options.A robust, enhanced, shielded die-cast shell is available
        on the PQ50-20pos. /PQ50S-36pos. or a engineered, light weight plated plastic resin
        shell for the PQ50S-48pos.
    4. Coding key system provides flexibility with multiple options.
    5. Rear mounted panel shell is available.
    6. Reliable ground connection design.
    7. Supports NFPA79 compliant cables (with 600V capability).

    [Waterproof Type] PQ50W Series
    1. Water Resistant (IP65)
    2. Special locking design.
    3. Rear mounted unit offers easy operations.
    4. Metal plated cover with engineering plastic resin adds strength and EMI protection.
    5. Independent ground contact design.
    6. Coding Key System Provides Flexibility with Multiple Options

    [Contact Variations]
    1. Available Contact Options
    2. Lance Protection Design
    3. Sequential Contacts of Different Length are Available
    4. Highly Reliable Contact Design
    5. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • IP 65
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 500
    • PIN数
    • 20, 36, 48, 50
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 12.5, 19.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 300.0, 600.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 300.0, 600.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 15, 18, 22, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 14, 16, 18, 20, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 壳牌, 码夹, 配件
  • U.FL
    推荐的

    U.FL 系列

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • 连接器类型
    • 插座, 适配器, 治具・治工具
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, U.FL
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.2, 1.3 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 金, 镍, 银
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • White, Black, Gray
    • 嵌合部分形状1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 嵌合部分形状2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • U.FL-K
    推荐的

    U.FL-K 系列

    嵌合高度 2.5mm以下 小型同轴连接器

    1 低高度同轴连接器(嵌合高度2.5mm以下)
    2 支持耐热105℃
    3 清晰的锁扣感,防止半嵌合状态发生
    4 共4处焊接点,提高基板剥离强度
    5 出色的高频特性
     - V.S.W.R. 1.6 以下 (0~8GHz)
    6 非常适用于AVN、IVI、摄像头模组、天线等车载应用

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 100 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 8.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.6 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 1.32 mm
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 0.24 mm
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 90 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • X.FL
    推荐的

    X.FL 系列

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 适配器, 其他
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, X.FL
    • 参考规格
    • WiGig
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.4 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 20, 500, 10000
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 金, 镍
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 90 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • 嵌合部分形状1
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • 嵌合部分形状2
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
    • 插头插座, 配件
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 系列

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 一般称呼
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 插拔次数
    • 1000
    • 适合光纤
    • 反射衰减量
    • 衰减量
    • 插入损耗
    • 光纤材质
    • 硅石玻璃
    • 使用波长
    • 850 nm
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • BF4M

    BF4M 系列

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 一般称呼
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 插拔次数
    • 50
    • 适合光纤
    • 反射衰减量
    • 衰减量
    • 插入损耗
    • 光纤材质
    • 硅石玻璃
    • 使用波长
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF13

    DF13 系列

    [SignalBee™]

    1.25mm间距小型压着连接器(UL标准认证产品)

    1. 小型
    2. 多芯
    3. 对应自动组装
    4. 体积虽小但满足各种功能
    5. 符合UL标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
    • 额定电流
    • 1.0, 2.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 150.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.25 mm
    • 开口间距
    • 1.25 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm
    • 连接器高度
    • 3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF22

    DF22 系列

    [EnerBee™]

    支持最大电流30A,电源用,板对线连接器 (符合UL、C-UL、TÜV标准)

    1.最大可通电30A
    2.增加完全锁定功能
    3.防止因使用多个而导致的错误连接
    4.采用模压
    5.防止反向插入基板
    6.支持注塑 (树脂填充)
    7.防止端子邻接间短路
    8.提高压接端子的固定力
    9.丰富的压接插座变化
    10.在变化中添加中继插头
    11.分支中继类型
    12.符合UL、C-UL、TÜV标准
    13.支持Glowire (符合IEC 60695-2-11标准)

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 额定电流
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 7.92 mm
    • 开口间距
    • 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.3, 15.5, 17.22, 18.0, 19.8, 23.22, 23.42, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.14, 31.34, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.86, 40.98, 41.24, 43.56, 48.78 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 12.45, 23.0, 24.0, 25.0, 34.6, 34.95 mm
    • 连接器高度
    • 7.7, 11.55, 12.2, 12.72, 12.75, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 12, 16
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 10, 14, 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定, 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 配件
  • DF33C

    DF33C 系列

    [EnerBee™]

    3.3mm Pitch Small Size Connectors for Internal Power Source

    1. 5A capacity
    2. Secure lock mechanism
    3. Accurate board placement
    4. Supports resin sealing
    5. Short circuit prevention
    6. Excellent contact retention
    7. Prevents solder cracking
    8. Easy mating operation

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 3.3 mm
    • 开口间距
    • 3.3 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.8, 8.4, 11.1, 11.7, 14.4, 15.0, 17.7, 18.3, 21.0, 21.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 7.3, 8.1, 12.2, 12.4 mm
    • 连接器高度
    • 11.5, 15.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • DF50

    DF50 系列

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 20, 30, 40, 50
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.05, 0.38 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 26, 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF50A

    DF50A 系列

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    *Single row connevtors.
    ​​​​​​​
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 连接器高度
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF63SF

    DF63SF 系列

    [EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch, Wire-to-Board Connectors
     
    1. Rated for up to 12A
    2. The small vertical- mating design allows for easy assembly
    3. Secure Mating with a Clear Tactile Click
    4. Molded Lance Design
    5. THR Mounting
    6. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2- 11)
    7. Supports 7. 92mm pitch
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3
    • 额定电流
    • 12.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 13.3 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 18.4 mm
    • 连接器高度
    • 8.3 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • EX

    EX 系列

    0.8mm间距,医疗及工业用途连接器
    1. 适用于便携式超声设备探头接口
    2. 高芯数,小尺寸,重量轻
    3. 强化屏蔽结构设计
    4. 4步层次接触设计减少高芯数带来的插入力
    5. 浮动式固定片提高焊接效率
    6. 款式多样:垂直型&弯角型母座,带或不带屏蔽 均有
    7. 符合ROHS,无卤
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 280
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:74项目