Global icon

シリーズ検索:350件あります
  • HB

    HB シリーズ

    BIAS TEE

    1.DCをカットし、電圧を供給
    高周波特性に影響を与えることなく、被測定物にDCバイアス(50V、2.5A Max)を供給することができます。

    2.嵌合部はSMAコネクタ
    嵌合部にはS M A コネクタ( 当社H R M シリーズ、インピーダンスZ=50Ω)を有しています。

    3.広帯域で高性能を確保
    使用周波数が0.5GHz~1.8GHzという広帯域で0.3dB以下という低挿入損失を確保しています。
  • HD

    HD シリーズ

    HD形はんだタイプD-subコネクタ(プレス端子タイプ)

    1.金属シェル採用。小型堅牢
    2.結線部はソルダーカップ構造となっており最大AWG20まで対応可能
    3.プラグケースを使用でき、ライトアングルタイプ、ストレートタイプ、はんだタイプ、圧着タイプ、リボン圧接タイプと組み合わせが可能

     

    • コネクタ形状
    • その他
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • D-sub
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 500
    • 極数
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 2.74, 2.76 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 定格電流
    • 3.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 350.0, 400.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 490.0, 560.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け
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
    • ユニット
  • HI

    HI シリーズ

    IMPEDANCE PAD

    1. 広帯域のインピーダンス変換器
    広帯域で使用できる50Ω⇔75Ωのインピーダンス変換器です。

    2. 75øコネクタはF形を使用
    75Ω側のコネクタにはF形を使用しており放送機器などには変換コネクタ無しに直接接続出来ます。

    3. DCブロック付きも用意
    DCを印加している機器にも使用出来るように、DCブロック回路を内蔵しているタイプも用意しています。
  • HIF2E

    HIF2E シリーズ

    2.54mm基板直付コネクタ

    1.基板直付けタイプ
    1.27mmピッチフラットケーブルを使用し基板に直付するコネクタです
    2.極数バリエーション
    極数は、、10,14,16,20,26,30,34,40,50,60極を用意
    3.適合電線 〈UL2651〉AWG#28フラットケーブル
    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 17.17, 22.25, 24.79, 29.87, 37.49, 42.57, 47.65, 55.27, 67.97, 80.67 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0 mm
    • 本体高さ
    • 5.7 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, グレー
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
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
  • HIF3B

    HIF3B シリーズ

    MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ

    1.MIL規格準拠 (MIL-C-83503)
    2.UL認定取得済
    3.誤挿入防止ガイドキー付
    4..適合電線:〈UL2651〉AWG#28フラットケーブル

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他, ハウジング, アクセサリー
    • パーツ
    • Cover case, Polarization key
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • 準拠規格
    • MIL
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 100
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2, 4
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.19, 17.25, 17.27, 22.35, 24.8, 24.89, 26.92, 29.95, 29.97, 32.0, 35.05, 37.1, 37.55, 37.59, 39.6, 42.63, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.35, 55.37, 57.4, 62.5, 68.04, 68.05, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.0, 8.5, 9.0, 9.5, 27.3, 27.4, 29.3 mm
    • 本体高さ
    • 7.0, 8.0, 9.0, 14.4, 18.0, 21.5, 27.3, 29.3 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP, ワイヤーラッピング
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着, 圧接
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー, フラットケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 28, 30, 36
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 26, 32
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • HIF3BA-*PD

    HIF3BA-*PD シリーズ

    MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)

    1.中継タイプ
    機器内配線のケーブル対ケーブル用として利用可能
    2.互換性
    HIF3BシリーズのソケットはもとよりHIF3Aシリーズとの互換性も有り
    3.適合電線:〈UL2651〉AWG#28フラットケーブル

    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 31.98, 39.6, 44.68, 52.3, 57.38, 62.46, 70.08, 82.78, 95.48, 100.56 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.5 mm
    • 本体高さ
    • 33.2, 35.2 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
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
  • HIF3E

    HIF3E シリーズ

    2.54mmピッチ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

    1.基板に対し垂直に接続するストレートタイプと、平行に接続するライトアングルタイプが有り
    2.HIF3Bシリーズと互換性有り
    • コネクタ形状
    • ヘッダー
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 8, 10, 12, 16, 18, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.2, 13.7, 16.24, 21.3, 23.86, 26.4, 34.0, 39.1, 44.2, 51.8, 64.5, 77.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.6 mm
    • 本体高さ
    • 13.8 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
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
  • HIF3F

    HIF3F シリーズ

    高密度実装可能―誤挿入防止形ボックスピンヘッダー

    1.HIF3Eシリーズに接触部保護の壁を備えた逆挿入防止型のピンヘッダー
    2.HIF3Bシリーズと互換性を有するピンヘッダー
    • コネクタ形状
    • ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • HIF3FC

    HIF3FC シリーズ

    2.54mmピッチロープロファイルコネクタ

    1.フラックス上がり防止
    HIF3FCシリーズのストレートタイプはフラックス上がり防止対策品
    2.ロープロファイル
    ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプ。スタッキング接続したときの基板間は12.2mm
    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.9, 9.5 mm
    • 極数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • HIF3H

    HIF3H シリーズ

    2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ



    1. 製品バリエーション

    基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。

    2. 互換性

    他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • 極数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP, ワイヤーラッピング
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • HIF3M*W

    HIF3M*W シリーズ

    MIL規格準拠品 (MIL-C-83503)

    1. MIL規格準拠品、HIF3シリーズと互換性あり
    2. UL認定品
    3. 誤挿入防止機構
    4. 優れた操作性

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • MIL
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.0, 8.5, 9.0, 26.6 mm
    • 本体高さ
    • 9.0, 15.6, 26.6, 27.3 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー, 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.15 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • HIF6

    HIF6 シリーズ

    1.27mmピッチツーピースコネクタ

    1.接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接タイプあり
    2.使用ケーブルは1.27mmピッチフラットケーブルである為、HIF2E、HIF3B、HIF5等との組合せが可能
    3.適合電線は〈UL2651〉AWG#28フラットケーブル
    4.誤挿入防止構造付
    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.27 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.27, 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 18.55, 20.95, 22.36, 24.76, 26.17, 27.44, 28.57, 29.84, 30.95, 31.25, 33.65, 34.76, 37.6, 38.57, 38.87, 39.84, 40.0, 41.27, 43.65, 43.95, 46.35, 49.53, 50.0, 51.27, 51.43, 56.35, 56.65, 59.05, 61.43, 69.05, 69.35, 71.75, 81.75 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.2, 8.0, 8.5, 15.5, 16.5, 28.7 mm
    • 本体高さ
    • 5.5, 8.5, 8.8, 11.5, 11.8, 24.7 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
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
  • HNC

    HNC シリーズ

    2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

    1.完全ロック機構付き
    2.薄型タイプ:ライトアングルで使用した場合の実装高さは4.8mm
    3.誤挿入防止機構
    4.すず、金めっきバリエーション有り

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
    • 定格電流
    • 2.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 2.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.3, 4.5, 8.0 mm
    • 本体高さ
    • 4.3, 8.0, 15.2 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • HR10

    HR10 シリーズ

    高性能 小型丸形コネクタ

    1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン
    2. 挿抜操作が極めて簡単
    3. かん合互換性のあるバリエーション品

    4. 高速伝送対応(Cat.5e(1Gbps) 高速イーサネット対応)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300, 500 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀, 錫
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
  • HR12

    HR12 シリーズ

    小型 高性能丸形コネクタ

    1.スナップロック方式による容易な抜き差しと、振動、衝撃によるコネクタの離脱防止。
    2.プラグ外径φ12からφ16で電子機器の小型、軽量、高密度化のニーズに対応。
    3.内部に金属を配置し、シールド機構装備。HR12(20極)とHR212はEMI対策強化タイプ。
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Spacer
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 5, 8, 10, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 10, 14 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -15 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • スナップイン
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 4.8, 6.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀, 錫
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HR31

    HR31 シリーズ

    FAネット用インターフェイスコネクタ

    1.FAネットワークのデバイスネット準拠
    2.完全ロックが可能なスクリューロック付品もあり
    3.プラグにはスナップロックタイプ機構があり、クリック感が良好
    4.汎用のJIS C 9711 適合圧着工具が使用可能
    5.接触部(接触片)を壁に覆うことで変形を防止
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 12.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 350.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 5
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 100 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 2000 V Max.
    • ロック方式
    • スナップイン
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 4.6 mm
    • 挿抜回数
    • 100, 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • HRM

    HRM シリーズ

    MIL/IEC 規格SMA 形コネクタ

    1. 高性能
    2. 小型・軽量・堅牢
    3. 高信頼性
    4. バリエーション
    5. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ, その他
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • MIL, IEC
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 1000
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル, パッシベート
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 0.085 インチセミフレキシブルケーブル, 0.085 インチセミリジッドケーブル, 0.141 インチセミリジッドケーブル, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
    • ケーブル外径
    • 1.32, 1.37, 1.79, 2.9 mm
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Brown, Black, Gray
    • 嵌合部1
    • Jack, Plug
    • 嵌合部2
    • Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • プラグレセプタクル, アクセサリー
  • HRM-TM

    HRM-TM シリーズ

    MIL/IEC 規格 SMA 形コネクタ (無反射終端器)

    1. 高性能
    2. 小型・軽量・堅牢
    3. 高信頼性
    4. バリエーション
    5. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.1, 1.15 Max.
    • 結合度
    • 減衰量
    • ポート数
    • ポートのコネクタタイプ
    • 嵌合部1
    • SMA
    • 嵌合部2
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 挿抜回数
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • HX2

    HX2 シリーズ

    • コネクタ形状
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • その他極数
    • フローティング機能
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
  • JR-W

    JR-W シリーズ

    防水丸形コネクタ

    1.防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8
    2.外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 1000, 3000 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100, 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • コードクランプ, アクセサリー
シリーズ検索:350件あります