Global icon

Stations d'accueil

Stations d'accueil



Alimentation interne

  • DF60

    recommandé

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • DF63

    recommandé

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • FX30B

    recommandé

  • FX31

    recommandé

    Power Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector

  • IT-P

    recommandé

    Courant nominal 60A/70A, connecteurs de broche d'alimentation de la carte à la carte

Plus

Signal de contrôle interne

  • DF51

    recommandé

  • IX

    recommandé

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

  • Jusqu'à 6 GHz, connecteur coaxial compact à verrouillage

Signal interne à grande vitesse

  • ER8

    recommandé

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX23

    recommandé

  • FX23L

    recommandé

  • IT5

    recommandé

  • IT8

    recommandé

    Connecteurs mezzanine BGA 56 Gbit/s haut débit

Unité de ventilateur Blind Mate

  • HR34P

    recommandé

    Petit, étanche, Connecteur Mate aveugle

Liste des produits pour cette solution