Global icon

휴대단말 기지국

휴대단말 기지국



내부 전원

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • DF63

    추천

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • FX30B

    추천

    [FunctionMAX™] 25A Max. 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터

  • FX31

    추천

    Power Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector

  • IT-P

    추천

    60A/70A 정격 전류, 보드-보드 전원 핀 커넥터

더 보기

내부 제어 신호

  • DF51

    추천

    [SignalBee™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

  • 최대 6GHz, 컴팩트한 Push on Lock 동축 커넥터

내부 고속 신호

  • ER8

    추천

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

  • IT5

    추천

    고속전송 대응 (25⁺Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터

  • IT8

    추천

    56Gbps 고속 전송용 BGA 메자닌 커넥터

팬 유닛 블라인드 메이트

  • HR34P

    추천

    소형, 방수, 블라인드 메이트 연결커넥터

외부 전원

  • 방수 환형 커넥터

외부 제어 신호

  • LF

    추천

    소형·방수 쉴드 커넥터

외부 광신호

  • SW20

    추천

    표준 커넥터 내장 방수・광 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록