Global icon

系列搜索:3项目
  • TB4
    推荐的

    TB4 系列

    Für Automotive, 1.0mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Stecker
    1 FPC/FFC Direktanschluss-Design vereinfacht die Montage und reduziert Größe und Gewicht.
    2 Hochzuverlässige Steckverbinder, die den Anforderungen der Automobilindustrie hinsichtlich Vibrations- und  Wärmebeständigkeit usw. genügen
       - Einhaltung von USCAR-2
    3 Hohe Kontaktsicherheit durch das Zwei-Punkt-Kontaktdesign
    4 Sicheres Design verhindert Stromschlag und Fehleinfügung.
    5 Unterstützt zwei Arten von Schlüsselcode (Schwarz, Grau)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 16, 22, 30, 40
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.5, 17.9, 23.5, 23.9, 29.5, 29.9, 37.5, 37.9, 47.5, 47.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.5, 8.75, 10.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.45, 4.35, 4.5 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Orange, Grau
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
    • 0.3 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse, Halterin
  • TF70
    推荐的

    TF70 系列

    For Automotive, 0.5mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Connector

    1 Direct FPC/FFC connection design streamlines assembly and reduces size and weight.
    2 Offers both right angle and straight angle connection methods for flexible board design.
    3 Center Lock Design allows for easy, one-handed insertion and removal.
    4 Long effective mating length ensures high contact reliability.
    5 Safe design features prevent electric shock, mis-insertion, and incorrect mounting.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 50
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 32.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.4, 7.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.95, 7.35 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • FPC, FFC
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
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
    • Halterin, Gehäuse
  • ZK1
    推荐的

    ZK1 系列

    High Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector

    1. Compact and Light Weight
    2. Simplified Assembly for Size and Weight Reduction
    3. Withstands High Temperature and Vibration in a Compact Design
    4. Robust Center Locking Design
    5. Designed for Electric Shock Prevention
    6. Enhanced Dust Resistance with Two-Point Contact
    7. CPA (Connector Position Assurance) structurally prevents incomplete mating

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 32
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 43.2, 44.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 18.7, 19.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.66, 10.58 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • FPC
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse, Halterin
系列搜索:3项目