Global icon

Intelligenter Ring

Intelligenter Ring




Batterieanschluss

  • BM29

    Empfohlen

    Sehr flache Bauform, Kontaktauslegung für Stromversorgung und Signal, Verbindung Leiterplatte-Leiterplatte und flexible Leiterplatte-Leiterplatte, max. Strom 3 A

  • BM55

    Empfohlen

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF58

    Empfohlen

    [SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung

HF-Schalter

  • MS-180

    Empfohlen

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

Display

  • FH64MA

    Empfohlen

    0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip

Anschluss an Hauptplatine

  • BM28

    Empfohlen

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • FH62

    Empfohlen

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

  • FH72

    Empfohlen

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

USB Type-C

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

Produktliste für diese Lösung