Display / Tasten Verbindung
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Haupt-Unter-Verbindung
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
TF38
Empfohlen0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
Anschluss Sensoren/Pumpen
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF62
Empfohlen -
DF62W
Empfohlen[SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring
Schnittstellenverbindung
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss