Global icon

Ergebnisse:21Artikel
  • FX18
    Empfohlen

    FX18 Serie

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector

    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23
    Empfohlen

    FX23 Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX25
    Empfohlen

    FX25 Serie

    [FunktionMAX™]

    0,4 mm Abstand, Small & Floating, Board-to-Board-Anschluss

    1. 0,4 mm Pitch, kompakter Anschluss mit hoher Stiftanzahl

    2. Verbindungstyp: Verbindung im rechten Winkel

    3. Schwimmbetrag: ±0,45mm in X- und Y-Richtung

    4. Hochgeschwindigkeitsübertragung: 2,5 Gbit/s

    5. Aktuelle Kapazität: 0,4 A/Pin

    6. Ausgezeichnete Paarung Betrieb durch breite Selbstausrichtung Guide

    7. Effektive Einbaulänge: 1mm für hohe Kontaktsicherheit Design

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 2.5 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
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
    • 80, 110
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein, Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.4 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX27
    Empfohlen

    FX27 Serie

    [FunctionMAX™]

    Card-Edge Steckverbinder - 0,8 mm Kontaktabstand 

    Dieser Card-Edge Steckverbinder (Kontaktierung direkt an der Leiterplattenkante) ist bei hohen Datenübertragungsraten zudem noch Toleranzausgleichend.

    1. Kontaktabstand: 0,8 mm 
    2. Stapelhöhe: 22 mm
    3. Anzahl der Pole: 40; 60; 80; 100; 120
    4. Toleranzausgleichende Konstruktion: ±0,6 mm in X and Y Richtung
    5. Hochgeschwindigkeitsübertragung: 2,5 Gbit / s (PCle-Gen.1)
    6. Kontaktierung direkt mit Leiterplattenkante (Einfache Anpassung der Stapelhöhe bei Leiterplattenverbindungen möglich)
    7. Stromstärke: 0,5 A
    8. Pick & Place geeignet (Pick & Place Band standardmäßig angebracht)
    9. Ermöglicht einfache Steckung durch angebrachte Kunstoffführungen

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 2.5 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 22.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 22.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX30B
    Empfohlen

    FX30B Serie

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Bestückungsabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • IT9
    Empfohlen

    IT9 Serie

    0.5mm Pitch, High Speed Transmission, Right Angle Connector

    1  High Speed Transmission (32Gbps)
    2  Floating design enables mounting of multiple components on same board
    3  Varieties, No. of Pos.: 152pos.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 32.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
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
    • 84, 152, 224
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.5 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • A1

    A1 Serie

    2,54 mm Raster Stiftleiste.

    1. Verschiedene Polzahlen
    16 Varianten von 6 bis 64 polig
    3. Kompatibel mit dem Kabelstecker der HIF3B Serie und der Buchse der HIF3H Serie.
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Kontakt, Gehäuse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.78, 7.32, 7.62, 9.86, 10.16, 12.4, 12.7, 14.94, 15.24, 17.48, 17.78, 20.02, 20.32, 22.56, 22.86, 25.1, 25.4, 30.18, 30.48, 32.72, 33.02, 37.8, 38.1, 42.88, 43.18, 50.5, 50.8, 63.2, 63.5, 75.9, 76.2, 80.98, 81.28 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 5.08, 9.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.5, 8.54, 13.95 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
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
  • A3

    A3 Serie

    2mm Pitch Miniature Connector (Dual-Row)

    1. Miniature Type and High Density Mounting
    2. Variation in Number of Contacts
    3. Stacking Variation

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt, Gehäuse, Kurzer Kontaktpin, Zubehör
    • Bauteile
    • Guide Pin
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 1.1, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 32.3, 36.0, 40.0, 44.0, 48.0, 50.0, 62.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 1.1, 4.0, 6.0, 6.6, 7.16 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.1, 4.2, 4.4, 5.0, 5.3, 7.0, 7.3 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 100
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26
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
  • DF11

    DF11 Serie

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
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
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • EX

    EX Serie

    0,8 mm Pitch, Steckverbinder für medizinische und industrielle Anwendungen
    1. Optimal für tragbare Ultraschall-Scan-Schnittstelle
    2. hohe Pinzahl, aber geringe Größe und geringes Gewicht
    3. Verbesserte Erdungsstruktur
    4. 4-stufige versetzte Kontaktstelle für untere Einsetzkraft mit Hochpanzeranzahl
    5. Floating Locator verbessert die Effizienz der Montage.
    6. Breite Variationen: Gerade & rechtwinklige Steckdosen, ohne Schild
    7. RoHS-konform, Halogenfreies Produkt *
    * Dieses Produkt erfüllt halogenfreie Anforderungen, definiert als 900 ppm maximales Chlor, 900 maximales Brom und 1500 ppm maximale Gesamtmenge an Chlor und Brom.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
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
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 280
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • EX60B

    EX60B Serie

    Schnittstellen-Steckverbindung fur winklige Montage/Demontage

    1. Schrages Stecken / Losen
    2. Hohe Lebensdauer
    3. Hochgeschwindigkeit-Datenubertragung
    4. Sichere Befestigung
    5. Geringe Bauhohe - platzsparend
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 29
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
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
  • FX2

    FX2 Serie

    1,27 mm Raster, vielseitig, zweiteiliger Steckverbinder

    1. Vielfaltig mit anderen Produktserien kombinierbar
    2. Einfache "one-touch" Bedienung
    3. Ausfuhrung zur Verbindung zweier Leiterplatten
    (1) Verhindert das Eindringen von Flussmitteln
    (2) Stapelhohen von 12 mm bis 16 mm
    (3) Verstecksicher
    4. Ausfuhrung zur Verbindung von Leitungen an Leiterplatten
    (1) Einfach zu handhabende wahrnehmbare Verrastung
    (2) Geeignet fur Flachbandkabel 28 AWG nach UL2651
    5. SMT Ausfuhrung
    Robuste Ausfuhrung mit Metallklammern

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2, 4
    • Bestückungsabstand
    • 0.635, 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 22.75, 25.75, 30.37, 35.45, 38.45, 43.07, 46.07, 48.15, 51.15, 53.23, 60.85, 63.85, 73.55, 76.55, 86.25 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 7.5, 9.0, 11.2, 15.0, 16.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.0, 7.5, 8.5, 8.6, 9.5, 9.7, 10.5, 11.2, 11.5 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein, Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Braun
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
  • FX20

    FX20 Serie

    [FunctionMAX™]

    0,5mm Raster, Board-to-Board-Steckverbindung mit toleranzausgleichender Struktur

    1. 0,5mm Raster
    2. Variationen: Rechtwinklig / Vertikal
    3. Polzahlen: 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140
    4. Toleranzausgleich: ± 0,6 bis 0,8mm in X-Richtung und +/- 0,6mm in Y-Richtung
    5. Sehr zuverlassige Zweipunkt-Kontaktstruktur (siehe rechte Seite der Abbildung)
    6. Stromtragfahigkeit: 0,5 A pro Pin
    7. Effektive Kontaktuberlappung von 1,5mm
    8. Leiterbahnfreie Leiterplattenoberflache unter dem Stecker ist nicht erforderlich
    9. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung mit Vakuumsaugduse
    10. Selbstausrichtende und selbstfuhrende Struktur

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
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
  • FX5

    FX5 Serie

    1 mm Raster Stecker fur senkrechte Verbindungen

    1. Die Stiftleistenseite ist fur 2 Profilhohen und in mehreren Kontakvarianten verfugbar
    2. Voreilende Kontakte
    3. Selbstfindung
    Es ist eine Fuhrung vorhanden, die eine Ausrichtung von bis zu ±1 mm ermoglicht.
    4. SMT Koplanaritat Die Lotanschlusse der SMT Kontakte weisen eine Unebenheit von weniger als 1 mm auf.
    5. Geringer Flachenbedarf
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
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
    • 20, 40, 52, 56, 60, 68, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX5M1

    FX5M1 Serie

    1,0 mm Pitch, High-Pin-Zähler Board to Board-Anschluss

    1. High-Pin-Zähler: 100 Pos., 120 Pos.
    2. Großer Führungspfostenentwurf für Anschlussausrichtung für zusammenpassende
    Breiter Ausrichtungsbereich: 2,5 mm
    3. Lange effektive Passlänge: 2,2 mm
    4. Klare Klickgefühl für Paarung
    5. RoHS-konforme Typen sind auch verfügbar.
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
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
  • HIF3F

    HIF3F Serie

    Stiftleiste mit Rahmen zur Versteckverhinderung

    1. Verhindert umgekehrtes Stecken
    Die Stiftleiste aus der HIF3 Serie wurde mit einem Rahmen ausgestattet, welcher die Kontakte schutzen und umgekehrtes Stecken verhindert.
    2. Kompatibilitat
    Diese Stiftleiste ist kompatibel mit der HIF3B Serie
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
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
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
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
  • HIF3FC

    HIF3FC Serie

    2,54 mm Raster Steckverbinder niedrige Bauform

    1. Flussmittel-Abdichtung
    HIF3FC Serie gerade Ausfuhrung bietet Abdichtung gegenuber Flusmitttel.
    2. Niedrige Bauform
    Die Steckerleiste hat mit 9,2 mm Hohe eine niedrige Bauform.
    Der Abstand zwischen zwei Leiterplatten ergibt 12,2 mm fur Stapelverbindungen.
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 8.9, 9.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
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
  • HIF3H

    HIF3H Serie

    2,54 mm Raster Leiterplattensteckverbinder

    1. Product Varianten
    Ermoglicht die Verbindung zweier Leiterplatten horizontal oder vertikal.
    2. Kompatibilitat
    Ermoglicht die Kombination mit anderen HIF3H Serien.
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT, Drahtwicklung
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
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
  • HIF6

    HIF6 Serie

    1,27 mm Raster zweiteiliger Steckverbinder

    1. Produkt Variation
    Ausfuhrung zur Verbindung zweier Leiterplatten und Schneidklemmtechnik
    2. Umfassende Anwendungen
    HIF2E, HIF3B und HIF5 kann zusammen verwendet werden, da jeweils ein 1,27 mm Raster Flachbandkabel verwendet wird.
    3. Anwendbare Kabel --- UL2651 AWG #28 Flachbandkabel
    4. Schutzvorrichtung gegen falsches Einfuhren
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27, 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.55, 20.95, 22.36, 24.76, 26.17, 27.44, 28.57, 29.84, 30.95, 31.25, 33.65, 34.76, 37.6, 38.57, 38.87, 39.84, 40.0, 41.27, 43.65, 43.95, 46.35, 49.53, 50.0, 51.27, 51.43, 56.35, 56.65, 59.05, 61.43, 69.05, 69.35, 71.75, 81.75 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.2, 8.0, 8.5, 15.5, 16.5, 28.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.5, 8.5, 8.8, 11.5, 11.8, 24.7 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
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
  • MA18

    MA18 Serie

    2 mm Raster FFC Steckverbinder, entwickelt fur miniaturisierte Festplatten und Main-Port Verbindungen.
    44 Kontakte werden fur AT-Bus Verbindungen zur Verfugung gestellt.
Ergebnisse:21Artikel