DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF59M
Empfohlen -
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
[SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)
-
[[EnerBee™] 7,92 mm Kontaktstrom-Hochstromsteckverbinder für interne Netzteile (UL-, C-UL- und TÜV-Liste)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Board-to-Wire-Steckverbinder der nächsten Generation
Rack & Panel
-
Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector
FPC/FFC
-
FH48
Empfohlen0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,0 mm unterer Kontakt, Front-Flip
-
0,5 mm Abstand, Höhe 5,8 mm vertikaler Anschluss
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
-
0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip
-
0.5/0.4mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss
Board-to-Board
-
FX18
Empfohlen -
FX2B
Empfohlen1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse
Aktives Optisches Kabel
-
Active Optical Connector