Global icon

Ergebnisse:10Artikel
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC 61076-3-124
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65, IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Steckzyklen
    • 100, 750, 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • LF
    Empfohlen

    LF Serie

    Kleiner wasserdichter Schildverbinder
    1. Kompakt und robust
    2. Bayonet-Lock-Struktur
    3. Wasserdichte Struktur
    4. Abgeschirmte Drähte leicht angeschlossen
    5. Vereinfachung der Montage von Mannstunden
    6. Zahlreiche Variationen
    7. Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsgetriebe
     CAT 5 e (1 Gbit/s) und CAT 6 A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Unterstützung
    8. Geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien
    9. Erworbene Sicherheitsstandards
    10. RoHS2-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Flange, Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e, CAT6A
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube, Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48, 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • TM61P
    Empfohlen

    TM61P Serie

    RJ45 Modular Plug Supporting Cat.6A

    1 Modular plug supporting Cat.6A - Transmission Speed : 10Gbps - Frequency : 500MHz - Ethernet Standard : 10GBASE-T
    2 EMI prevention
    3 Easy assembly
    4 Can be used for ix Industrial cable assemblies *Ideal when using ix Industrial with RJ45

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Andere
    • Bauteile
    • Cover
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Lochung
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 26
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Steckzyklen
    • 200
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • TM11P

    TM11P Serie

    Geschirmte modulare Steckverbindung

    1. Einteiliges Schirmgehause und -klemme fur sicheren EMV-Schutz
    2. Zur Vermeidung von elektrostatischen Problemen kann das Metallgehause mit einem Kunststoffgehause bedeckt werden.
    3. Achtpolige Steckverbindung entsprechen der ISO 8877 (ISDN-Schnittstellen-Steckverbindung)
    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Guide plate, Cover
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-11, RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • CAT3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.01 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 6, 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Lochung
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 27
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Steckzyklen
    • 200
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • TM11R

    TM11R Serie

    Geschirmte modulare Buchse

    1. Die Buchsen ermöglichen eine voreilende Kontaktierung der Schirmung beim Stecken, um Schaltungen zu schützen
    2. Achtpolige Steckverbindung konform mit ISO 8877 (ISDN-Schnittstellen-Steckverbindung)
    3. Flache Bauform

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-11, RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • CAT3, CAT5
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 6, 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1, 4
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.1, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
  • TM11R-5M2

    TM11R-5M2 Serie

    Subminiatur, RJ45 Modular LAN Buchse

    1. Unterstutzt schnelles Ethernet
    2. Subminiatur Ausfuhrung spart Bauraum im Produkt
    3. Integrierte optische Anzeige
    4. EMV geschutzt
    5. Berucksichtigt die Umgebungsbedingungen
    6. FCC Standards
    Erfullt Anforderungen nach FCC Kapitel 47, Teil 68, Absatz F.
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.1 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THR, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 80, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • TM21P

    TM21P Serie

    RJ45 modulare Buchse für die Kategorie 5e (Cat.5e)

    1. Unterstützt hochgeschwindigkeits-LAN-Übertragung
    2. EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit) geschützt (TM21*P-88P)
    3. Geschützter Verriegelungshebel (TM21P-88P)
    4. Leitungsanschluss mit einfachen Werkzeugen
    5. Einfacher Kontaktzugang (TM21*P-88P)
    6. Konform zu ISO 8877 Standard (ISDN Anschlusstecker)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 1.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Lochung
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel, Ungeschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 25
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2 mm²
    • Steckzyklen
    • 200, 750
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Schutzhülle, Zubehör
  • TM21R

    TM21R Serie

    RJ45 modulare Buchse für Kategorie 5e (Cat.5e)

    1. Unterstützt schnelles Ethernet
    2. Integrierte optische Anzeige
    3. EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit) geschützt
    4. FCC Standards

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5, CAT5e
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.1, 1.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 32, 64, 96
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1, 4, 8, 12
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THR, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • TM24R

    TM24R Serie

    Modular Jack Connector for High-Speed Transmission

    1. Unique contact configuration and boardmounting pattern
    2. Full EMI shielding
    3. Sequential mating
    4. Conforms to FCC (Federal Communications Commission) standards
    5. RoHS Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.1 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 700
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
  • TM31P

    TM31P Serie

    Modular Plug Connectors Compliant to Cat.6A Standard

    1. Supports High Speed Transmission
    2. EMI Prevention
    3. Cable Assembly
    4. Plug Latch Protection
    5. Simplified Termination Process (TM21#P-88P)
    6. Easy Connection

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Guide plate
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6, CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 1.0, 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Lochung
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 27
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Steckzyklen
    • 200
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:10Artikel