Innen-LED: Slim In-Line
-
DF62
Empfohlen
Innen-LED: Crimpanschlüsse für internes Signal / Netzteil
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
[SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)
-
[SignalBee™] 1.25mm Pitch, Low Profile Crimp Connector
-
[SignalBee™] 2.5mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection (UL/CSA Standard Certified Product)
Außen-LED: Interne Anschlüsse
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF58
Empfohlen[SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung
-
DF59M
Empfohlen -
DF62
Empfohlen -
DF63W
Empfohlen